(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)

コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,958円 ~ 25,128円
税込価格
24,154円 ~ 27,641円

【特長】・コンパクトタイプのベンチです。・奥行300mmでロッカールームには最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背なし
  • 奥行(mm):
    300
  • 材質1:
    張地:ビニールレザー張り
  • 材質2:
    本体:ウレタンフォーム、ラワン合板
  • 材質3:
    フレーム:40×16角スチールパイプ(STKM11A)にメラミン焼き付け塗装(BK)
  • 材質4:
    脚部:28.6Φ丸パイプステンレスクラッドパイプ(SUS304、STKM11A)
  • 座高(mm):
    350
  • 高さ(mm):
    350

(i)ご注意

  • 防水仕様ではありません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
幅(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ピンク系
ピンク
1200
787-5169
8700

1個

21,958( 24,154円 )

9日目

グリーン系
グリーン
1200
787-5151
8700

1個

23,621( 25,983円 )

8日目

グリーン系
グリーン
1500
787-5185
10300

1個

25,128( 27,641円 )

9日目

グリーン系
グリーン
900
787-5215
7000

1個

22,121( 24,333円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトタイプのベンチです。
・奥行300mmでロッカールームには最適です。
・張材には抗菌・防汚レザーを使用しています。
【用途】
・ロッカールーム。
・待合用。

(i)ご注意

  • 防水仕様ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)

コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)

    ロビーチェア 背無W1800

    ロビーチェア 背無W1800

      TOPOET(トポエ)

      TOPOET(トポエ)

        ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

        ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

          1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

          1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

            メーカー ミズノ 藤沢工業 テラモト トラスコ中山 エスコ
            通常価格 21,958円 54,708円 98,301円 21,994円 49,750円
            通常出荷日 8日目~   18日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
            商品タイプ ワークベンチ - ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ
            種類 背なし - - - 背なし
            奥行(mm) 300 - - - -
            材質1 張地:ビニールレザー張り - - - -
            材質2 本体:ウレタンフォーム、ラワン合板 - - - -

            コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ) のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました