(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSベース B-900(C) OW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5-825-9014
HSベース B-900(C) OW ウチダ HSベース B-900(C) OW

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,185円
税込単価
14,504円

【特長】・セキュレージ用のダブルタイプの標準ベースです【商品仕様】・間口(mm...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 色:
    オフホワイト

型番

5-825-9014 解除

Loading...

 
カタログを表示

5-825-9014 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-825-9014

900×450×50~70

1個

13,185( 14,504円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セキュレージ用のダブルタイプの標準ベースです
【商品仕様】
・間口(mm):900
・奥行(mm):450
・高さ(mm):50~70
・トラスココード:818-4981
・質量:4kg
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSベース B-900(C) OWの型番5-825-9014のページです。
型番5-825-9014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HSベース B-900(C) OW

HSベース B-900(C) OW

    ロアス キャビネット RWX-F510W

    ロアス キャビネット RWX-F510W

      ダイシン カードキャビネット用 A4-2.77キャスター台 ニューグレー

      ダイシン カードキャビネット用 A4-2.77キャスター台 ニューグレー

        シャッター式ファイル収納庫 SFシリーズ

        シャッター式ファイル収納庫 SFシリーズ

          ダイシン 卓上キャビネット A5-1段引出し型 ホワイト

          ダイシン 卓上キャビネット A5-1段引出し型 ホワイト

            メーカー 内田洋行 ロアス ダイシン アズワン ダイシン
            通常価格 10,111円 67,145円 21,508円 116,334円 22,987円
            通常出荷日 10日目~   14日目   4日目   9日目   5日目  
            その他 オプション - オプション - -
            オフホワイト - - - -

            HSベース B-900(C) OWのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            5-821-8822
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            外寸法(間口×奥行×高さ)
            (mm)

            10,111円

            ( 11,122円 )
            1個 あり

            11日目

            900×450×60~80

            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました