(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XEHH147GG-WH
ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH ナイキ リョウソデデスク

ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH XEHH147GG-WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
101,208円
税込単価
111,329円

【特長】・大型配線カバーを使用した多彩な配線システム、さらに地震対策として全て...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両袖
  • 材質1:
    天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 天板色:
    ホワイト
  • 色:
    天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
  • タイプ:
    両袖タイプ
  • 奥行(mm):
    700
  • 鍵タイプ:
    シリンダー錠

型番

XEHH147GG-WH 解除

Loading...

XEHH147GG-WH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XEHH147GG-WH

792-3562
78000.0

1個

101,208( 111,329円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型配線カバーを使用した多彩な配線システム、さらに地震対策として全ての引き出しにラッチ機能を採用しています。

XEHH147GG-WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WHの型番XEHH147GG-WHのページです。
型番XEHH147GG-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH

ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH

    ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)

    ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)

      ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト

      ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト

        片袖デスク XED

        片袖デスク XED

          平デスク XED

          平デスク XED

            両袖デスク XED

            両袖デスク XED

              脇デスク 間口(mm) 400

              脇デスク 間口(mm) 400

                両袖デスク

                両袖デスク

                  ナイキ 脇デスク XEHH047G-WH

                  ナイキ 脇デスク XEHH047G-WH

                    モニタシェルフ ライトグレー EAS-DSF6001NM

                    モニタシェルフ ライトグレー EAS-DSF6001NM

                      CZ型片袖デスク

                      CZ型片袖デスク

                        メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ コクヨ イトーキ
                        通常価格 96,611円 79,658円 60,515円 61,393円 46,140円 88,623円 42,246円 78,730円 51,958円 22,629円 94,457円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   8日目  
                        種類 両袖 - - 片袖 両袖 - その他 -
                        材質1 天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上 - - スチール(粉体塗装) - スチール(粉体塗装) スチール(粉体塗装) - 天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上 - -
                        グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 - 適合 - -
                        天板色 ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - ホワイト - -
                        天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト 天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト 天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト - - - - - 天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト - -

                        ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WHのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        XEHH167GG-WH
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード 質量(g)

                        96,611円

                        ( 106,272円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        792-359781000.0

                        作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました