(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XEHH167F-WH
ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト ナイキ ヒラデスク タカサ720MM ホワイト

ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト XEHH167F-WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,200円
税込単価
83,820円

【特長】・大型配線カバーを使用した多彩な配線システム、さらに地震対策として全て...

詳細情報を確認する

  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 天板色:
    ホワイト
  • 色:
    天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
  • タイプ:
    平タイプ

型番

XEHH167F-WH 解除

Loading...

XEHH167F-WH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
トラスココード
質量(g)
材質1
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XEHH167F-WH

792-3589
42300.0
天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
700

1個

76,200( 83,820円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型配線カバーを使用した多彩な配線システム、さらに地震対策として全ての引き出しにラッチ機能を採用しています。

XEHH167F-WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイトの型番XEHH167F-WHのページです。
型番XEHH167F-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト

ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト

    右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

    右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

      片袖デスク 50シリーズ ホワイト

      片袖デスク 50シリーズ ホワイト

        片袖デスク XED

        片袖デスク XED

          平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト

          平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト

            SCAENA/平デスク SSL127H OW/PW

            SCAENA/平デスク SSL127H OW/PW

              ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)

              ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)

                平デスク(H=720) ホワイト

                平デスク(H=720) ホワイト

                  上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

                  上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

                    SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

                    SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

                      両袖机(高さ700mm)

                      両袖机(高さ700mm)

                        ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH

                        ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH

                          両袖デスク 50シリーズ

                          両袖デスク 50シリーズ

                            メーカー ナイキ トヨスチール トヨスチール ナイキ トヨスチール 内田洋行 ナイキ トヨスチール ナイキ 内田洋行 トヨスチール ナイキ トヨスチール
                            通常価格 60,515円 60,385円 54,726円 61,393円 45,468円 42,996円 79,658円 43,290円 151,104円 53,124円 94,852円 96,611円 81,547円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   19日目   4日目   4日目   4日目  
                            グリーン購入法適合品 適合 - - 適合 - - 適合 - 適合 - - 適合 -
                            天板色 ホワイト - - - - - ホワイト - - - - ホワイト -
                            天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト - - - - - 天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト - - - - 天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト -
                            タイプ 平タイプ - - 片袖タイプ - - 片袖タイプ - - - - 両袖タイプ -

                            ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XEHH147F-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 トラスココード 質量(g) 材質1 奥行(mm)

                            60,515円

                            ( 66,567円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            792-355434500.0天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上700

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました