(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフィスチェア T-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オフィスチェア T-50

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,200円 ~ 12,140円
税込価格
11,220円 ~ 13,354円

【特長】・体格に合わせて背が前後にスライドするシンプル設計のオフィスチェアです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 座幅(mm):
    440
  • 座奥行(mm):
    480~515
  • 質量(g):
    9000
  • 材質1:
    背座部:ウレタンフォーム
  • 材質2:
    脚:エンプラ樹脂成型品・φ50ナイロン双輪キャスター
  • 座高(mm):
    410~540
  • 脚色:
    ブラック
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式
  • 張地:
    座幅(mm)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
座面色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
819-4971
4989999484755
ブルー
10

1個

10,200( 11,220円 )

1日目

819-4972
4989999484762
ブラック
10

1個

12,140( 13,354円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・体格に合わせて背が前後にスライドするシンプル設計のオフィスチェアです。
【材質】
・背座部:ウレタンフォーム
・脚:エンプラ樹脂成型品・φ50ナイロン双輪キャスター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスチェア T-50

オフィスチェア T-50

    オフィスチェア 肘なしタイプ

    オフィスチェア 肘なしタイプ

      オフィスチェア K-926(BL)

      オフィスチェア K-926(BL)

        オフィスチェア 肘付タイプ

        オフィスチェア 肘付タイプ

          ナイキ 事務用チェアー 80型 801G-BL

          ナイキ 事務用チェアー 80型 801G-BL

            ナイキ 事務用チェアー 80型 802G-GL

            ナイキ 事務用チェアー 80型 802G-GL

              ナイキ 事務用チェアー 80型 801G-BK

              ナイキ 事務用チェアー 80型 801G-BK

                エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

                エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

                  オフィスチェア K-926(BK)

                  オフィスチェア K-926(BK)

                    回転椅子 HG1000 本体

                    回転椅子 HG1000 本体

                      ナイキ 事務用チェアー SER510F-RO

                      ナイキ 事務用チェアー SER510F-RO

                        OAチェア ローバック(ブルー)

                        OAチェア ローバック(ブルー)

                          ロアス OHチェア(ブラック)

                          ロアス OHチェア(ブラック)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 株式会社弘益 トラスコ中山 ナイキ ナイキ ナイキ エスコ 株式会社弘益 アイリスチトセ ナイキ ナカバヤシ ロアス
                            通常価格 10,200円 24,316円 10,539円 23,208円 25,199円 25,199円 23,307円 20,180円 11,241円 23,066円 25,048円 11,365円 27,652円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   4日目   4日目   9日目  
                            種類 肘なし 肘なし - 肘あり 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし - 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし
                            座幅(mm) 440 450 - 450 - - - - - - - - -
                            座奥行(mm) 480~515 400 - 400 - - - - - - - - -
                            質量(g) 9000 10000.0 - 16500 - - - - - - - - -
                            材質1 背座部:ウレタンフォーム 張地:布張りPE(ポリエステル) - 張地:布張りPE(ポリエステル) - - - - - - - - -

                            オフィスチェア T-50のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/20
                            現場から作業用のいすが欲しいとの要望があり購入しました。カタログで探し、手ごろでしたので購入しました。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました