(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FST-77-NV
オフィスチェア 肘なし オフィスチェア ヒジナシ ネイビー

オフィスチェア 肘なし FST-77-NV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,048円
税込単価
18,753円

【特長】・コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 座幅(mm):
    445
  • 座奥行(mm):
    420
  • 質量(g):
    10000.0
  • 材質1:
    背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム
  • 材質2:
    座部:PP樹脂成型品・モールドウレタン
  • 材質3:
    脚部:強化樹脂成型品・φ50双輪キャスター
  • 座高(mm):
    425~515
  • 脚色:
    ブラック
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式

型番

FST-77-NV 解除

Loading...

FST-77-NV の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
座面色
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FST-77-NV

ネイビー
818-4956
4942646071326
ネイビー
ネイビー

1個

17,048( 18,753円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
【材質】
・背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム
・座部:PP樹脂成型品・モールドウレタン
・脚部:強化樹脂成型品・φ50双輪キャスター

FST-77-NVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア 肘なしの型番FST-77-NVのページです。
型番FST-77-NVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスチェア 肘なし

オフィスチェア 肘なし

    オフィスチェア ループ肘付

    オフィスチェア ループ肘付

      チェア

      チェア

        アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズ

        アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズ

          オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

          オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

            TOKIO オフィースチェア イエローグリーン

            TOKIO オフィースチェア イエローグリーン

              オフィスチェア T字肘付

              オフィスチェア T字肘付

                ロアス OHチェア W535×D560×H775~885mm ブラック RZC-271BK

                ロアス OHチェア W535×D560×H775~885mm ブラック RZC-271BK

                  メーカー 藤沢工業 藤沢工業 トヨスチール アイリスチトセ アイリスチトセ 藤沢工業 藤沢工業 ロアス
                  通常価格 17,048円 20,971円 25,597円 21,972円 20,899円 17,099円 28,457円 30,973円
                  通常出荷日 1日目~   2日目   12日目~   9日目   1日目~   4日目   2日目   7日目  
                  種類 肘なし 肘あり - 肘なし 肘なし 肘なし 肘あり 肘なし
                  座幅(mm) 445 445 - - - - 445 -
                  座奥行(mm) 420 420 - - - - 420 -
                  質量(g) 10000.0 12500.0 - - - 11200.0 13000.0 -
                  材質1 背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム 背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム - - - - 背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム -

                  オフィスチェア 肘なしのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  FST-77-BK
                  FST-77-MG
                  FST-77-OR
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  色詳細 トラスココード JANコード 座面色 背面色

                  17,048円

                  ( 18,753円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ブラック818-49544942646071333ブラックブラック

                  17,563円

                  ( 19,319円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  モスグリーン818-49554942646071340モスグリーンモスグリーン

                  17,563円

                  ( 19,319円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  オレンジ818-49574942646071319オレンジオレンジ

                  作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました