(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FST-77AT-MG
オフィスチェア T字肘付 オフィスチェア Tジヒジツキ モスグリーン

オフィスチェア T字肘付 FST-77AT-MG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,477円
税込単価
31,325円

【特長】・コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 座幅(mm):
    445
  • 座奥行(mm):
    420
  • 質量(g):
    13000.0
  • 材質1:
    背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム
  • 材質3:
    脚部:強化樹脂成型品・φ50双輪キャスター
  • 材質4:
    肘部:PP樹脂成型品
  • 座高(mm):
    425~515
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式

型番

FST-77AT-MG 解除

Loading...

FST-77AT-MG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FST-77AT-MG

モスグリーン
818-4963
4942646071449
座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム

1個

28,477( 31,325円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
【材質】
・背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム
・座部:PP樹脂成型品・モールドウレタン
・脚部:強化樹脂成型品・φ50双輪キャスター
・肘部:PP樹脂成型品

FST-77AT-MGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア T字肘付の型番FST-77AT-MGのページです。
型番FST-77AT-MGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスチェア T字肘付

オフィスチェア T字肘付

    オフィスチェア ループ肘付

    オフィスチェア ループ肘付

      TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック

      TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック

        TOKIO オフィースチェア 肘付 イエローグリーン

        TOKIO オフィースチェア 肘付 イエローグリーン

          オフィスチェア 肘なし

          オフィスチェア 肘なし

            オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

            オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

              TOKIO オフィースチェア 肘付 ブルー

              TOKIO オフィースチェア 肘付 ブルー

                アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズ

                アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズ

                  オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構

                  オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構

                    ナカバヤシ ファブリックポケットコイルチェア

                    ナカバヤシ ファブリックポケットコイルチェア

                      ロアス OHチェア W535×D560×H775~885mm ブラック RZC-271BK

                      ロアス OHチェア W535×D560×H775~885mm ブラック RZC-271BK

                        エスコ ビジネスチェアー 肘付 EA956XA ブルー・オレンジ/ブラック・グレー

                        エスコ ビジネスチェアー 肘付 EA956XA ブルー・オレンジ/ブラック・グレー

                          マネージメントチェアMG-140H

                          マネージメントチェアMG-140H

                            メーカー 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 アイリスチトセ 藤沢工業 アイリスチトセ トラスコ中山 ナカバヤシ ロアス エスコ 株式会社弘益
                            通常価格 28,457円 20,971円 19,166円 20,357円 17,048円 20,899円 21,472円 21,972円 14,934円 35,556円 30,973円 34,606円 43,734円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   9日目   1日目   2日目   7日目   1日目   当日出荷可能 19日目  
                            種類 肘あり 肘あり 肘あり 肘あり 肘なし 肘なし 肘あり 肘なし - 肘あり 肘なし 肘あり 肘あり
                            座幅(mm) 445 445 - - 445 - - - - - - - -
                            座奥行(mm) 420 420 - - 420 - - - - - - - -
                            質量(g) 13000.0 12500.0 12700.0 12700.0 10000.0 - 12700.0 - - - - - -
                            材質1 背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム 背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム - - 背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム - - - - - - - -

                            オフィスチェア T字肘付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FST-77AT-BK
                            FST-77AT-NV
                            FST-77AT-OR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード JANコード 材質2

                            28,457円

                            ( 31,303円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ブラック818-49624942646071432座部:PP樹脂成型品・モールドウレタン

                            28,477円

                            ( 31,325円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ネイビー818-49644942646071425座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム

                            28,477円

                            ( 31,325円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            オレンジ818-49654942646071418座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました