(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FST-77A-NV
オフィスチェア ループ肘付 オフィスチェア ループヒジツキ ネイビー

オフィスチェア ループ肘付 FST-77A-NV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,014円
税込単価
29,715円

【特長】・コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 座幅(mm):
    445
  • 座奥行(mm):
    420
  • 質量(g):
    12500.0
  • 材質1:
    背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム
  • 材質3:
    脚部:強化樹脂成型品・φ50双輪キャスター
  • 材質4:
    肘部:PP樹脂成型品
  • 座高(mm):
    425~515
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式

型番

FST-77A-NV 解除

Loading...

FST-77A-NV の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FST-77A-NV

ネイビー
818-4960
4942646071371
座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム

1個

27,014( 29,715円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
【材質】
・背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム
・座部:PP樹脂成型品・モールドウレタン
・脚部:強化樹脂成型品・φ50双輪キャスター
・肘部:PP樹脂成型品

FST-77A-NVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア ループ肘付の型番FST-77A-NVのページです。
型番FST-77A-NVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスチェア ループ肘付

オフィスチェア ループ肘付

    エスコ ビジネスチェアー 肘付 EA956XA ブルー・オレンジ/ブラック・グレー

    エスコ ビジネスチェアー 肘付 EA956XA ブルー・オレンジ/ブラック・グレー

      オフィスチェア 肘なし

      オフィスチェア 肘なし

        オフィスチェア K-921(BK)+92AR

        オフィスチェア K-921(BK)+92AR

          オフィスチェア T字肘付

          オフィスチェア T字肘付

            オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構

            オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構

              TOKIO オフィースチェア イエローグリーン

              TOKIO オフィースチェア イエローグリーン

                TOKIO オフィースチェア 肘付 イエローグリーン

                TOKIO オフィースチェア 肘付 イエローグリーン

                  TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック

                  TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック

                    オフィスチェア K-921(BL)+92AR

                    オフィスチェア K-921(BL)+92AR

                      メーカー 藤沢工業 エスコ 藤沢工業 株式会社弘益 藤沢工業 トラスコ中山 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 株式会社弘益
                      通常価格 20,971円 34,606円 17,048円 19,322円 28,457円 14,934円 17,099円 20,357円 19,166円 20,530円
                      通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   2日目   1日目   4日目   4日目   4日目   9日目  
                      種類 肘あり 肘あり 肘なし - 肘あり - 肘なし 肘あり 肘あり -
                      座幅(mm) 445 - 445 - 445 - - - - -
                      座奥行(mm) 420 - 420 - 420 - - - - -
                      質量(g) 12500.0 - 10000.0 - 13000.0 - 11200.0 12700.0 12700.0 -
                      材質1 背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム - 背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム - 背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム - - - - -

                      オフィスチェア ループ肘付のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      FST-77A-BK
                      FST-77A-MG
                      FST-77A-OR
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      色詳細 トラスココード JANコード 材質2

                      27,015円

                      ( 29,717円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      ブラック818-49584942646071388座部:PP樹脂成型品・モールドウレタン

                      27,015円

                      ( 29,717円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      モスグリーン818-49594942646071395座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム

                      20,971円

                      ( 23,068円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      オレンジ818-49614942646071364座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム

                      作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました