(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED投光器用パーツ 投光器用パーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED投光器用パーツ 投光器用パーツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
590円 ~ 1,330円
税込価格
649円 ~ 1,463円

【特長】・LED投光器用パーツです。・アルミコネクターはRTL全機種共通です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
適合機種
JANコード
トラスココード
質量(g)
部品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RTL全機種共通
4989999428612
787-9598
118.000
アルミコネクター

4個

920( 1,012円 )

4日目

RTL-505タイプ、RTL-510タイプ
4989999428704
790-2875
170.000
フード 大

4個

740( 814円 )

1日目

RTL-205タイプ、RTL-210タイプ
4989999428636
787-9610
80.000
フード 小

4個

590( 649円 )

1日目

RTL-505タイプ、RTL-510タイプ
4989999428698
790-2883
205.000
バイス 大

4個

1,330( 1,463円 )

2日目

RTL-205タイプ、RTL-210タイプ
4989999428629
787-9601
162.000
バイス 小

4個

1,110( 1,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED投光器用パーツです。
・アルミコネクターはRTL全機種共通です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED投光器用パーツ 投光器用パーツ

LED投光器用パーツ 投光器用パーツ

    LED作業灯 RGL-5

    LED作業灯 RGL-5

      タジマ LEDワークライト用マグネットベースT6

      タジマ LEDワークライト用マグネットベースT6

        ランプホルダ(投光器)

        ランプホルダ(投光器)

          岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付

          岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付

            岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

            岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

              岩崎 作業灯(投光器)270W

              岩崎 作業灯(投光器)270W

                40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

                40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

                  ハタヤ 40WLED作業灯

                  ハタヤ 40WLED作業灯

                    AC100V 作業灯/LED(8灯・24m)

                    AC100V 作業灯/LED(8灯・24m)

                      赤外線電球ホルダ

                      赤外線電球ホルダ

                        ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

                        ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

                          岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

                          岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

                            メーカー トラスコ中山 ハタヤリミテッド TJMデザインタジマツール 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ 岩崎電気 ハタヤリミテッド 岩崎電気
                            通常価格 590円 18,617円 3,365円 6,731円 6,132円 19,744円 15,352円 38,889円 29,773円 13,890円 6,537円 21,026円 7,943円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   5日目   6日目   6日目   5日目   4日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 関連用品 投光器 - 関連用品 関連用品 投光器 投光器 投光器 - - 関連用品 - 関連用品
                            その他 オプション - - オプション オプション - - - - - オプション - オプション

                            LED投光器用パーツ 投光器用パーツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました