(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDジューデンロングライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDジューデンロングライト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,418円 62,646円
税込単価
91,760円 68,911円

【特長】・わずらわしい配線のない充電式です。・長時間作業も安心の約10時間連続...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    1000
  • コード長さ(m):
    φ48×1825
  • JANコード:
    4930510313702
  • トラスココード:
    819-4042
  • 消費電力(W):
    8
  • 全長(mm):
    819
  • 電源(V):
    14.8V/5200mAh(リチウムイオン電池)
  • 質量(g):
    1600.0

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSW-8B

1個

83,418円

62,646

( 68,911円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずらわしい配線のない充電式です。
・長時間作業も安心の約10時間連続点灯です。
・溶剤で拭き取り洗浄可能な耐薬品性グローブパイプです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDジューデンロングライトの型番LSW-8Bのページです。
型番LSW-8Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDジューデンロングライト

LEDジューデンロングライト

    LEDジューデンロングライト防眩カバータイプ

    LEDジューデンロングライト防眩カバータイプ

      充電式コードレスライト

      充電式コードレスライト

        充電式コードレスライト (防雨型)

        充電式コードレスライト (防雨型)

          コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ

          コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ

            [充電式] 作業灯/LED

            [充電式] 作業灯/LED

              充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

              充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

                [充電式] 作業灯/LED(防雨型)

                [充電式] 作業灯/LED(防雨型)

                  ストロングライト 防雨構造

                  ストロングライト 防雨構造

                    スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

                    スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

                      防爆LED作業灯 GZ-BA30

                      防爆LED作業灯 GZ-BA30

                        スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                        スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                          スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

                          スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 エスコ 嵯峨電機工業 エスコ 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 GENTOS 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業
                            通常価格 83,418円 67,974円 16,944円 32,461円 27,411円 41,560円 30,948円 40,700円 17,996円 17,996円 28,853円 19,574円 28,560円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            明るさ(lm) 1000 1000 - - - - - - - 840 300 840 144
                            コード長さ(m) φ48×1825 - - - - - - - 0.3 - - - -
                            JANコード 4930510313702 4930510313573 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 819-4042 818-4722 - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 8 8 - - - - - - - - - - -

                            LEDジューデンロングライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました