(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDジューデンロングライト防眩カバータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDジューデンロングライト防眩カバータイプ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
67,974円 63,446円
税込単価
74,771円 69,791円

【特長】・わずらわしい配線のない充電式です。・長時間作業も安心の約10時間連続...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    1000
  • JANコード:
    4930510313573
  • トラスココード:
    818-4722
  • 消費電力(W):
    8
  • 全長(mm):
    1425
  • 質量(g):
    1800.0
  • 光源色:
    昼白色

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LLW-8BW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LLW-8BW

1個

67,974円

63,446

( 69,791円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずらわしい配線のない充電式です。
・長時間作業も安心の約10時間連続点灯です。
・安心の屋外用防じん・防雨型です。
・グローブパイプは耐薬品性なので、付着した塗料や油汚れなどを溶剤で拭き取り洗浄が可能です。
・電池パック式なので、作業終了後は灯体より電池パックだけを取り外して充電できます。
・まぶしさを抑える防眩カバータイプで、照度が若干低下します。
【用途】
・プラント、発電所、各種現場の仮設照明に。
・自動車、航空機、船舶、電車、産業機械等の生産工場に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDジューデンロングライト防眩カバータイプの型番LLW-8BWのページです。
型番LLW-8BWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDジューデンロングライト防眩カバータイプ

LEDジューデンロングライト防眩カバータイプ

    LEDジューデンロングライト

    LEDジューデンロングライト

      コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ

      コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ

        作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

        作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

          スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

          スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

            充電式コードレスライト (防雨型)

            充電式コードレスライト (防雨型)

              スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

              スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

                φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

                φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

                  ストロングライトLED 低消費電力

                  ストロングライトLED 低消費電力

                    充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

                    充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

                      高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

                      高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

                        防爆LED作業灯 GZ-BA30

                        防爆LED作業灯 GZ-BA30

                          蛍光灯ハンドランプ フローライト

                          蛍光灯ハンドランプ フローライト

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 日平機器 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 エスコ 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 GENTOS ハタヤリミテッド
                            通常価格 67,974円 83,418円 27,411円 9,883円 19,574円 32,461円 17,996円 630円 29,002円 30,948円 37,187円 28,853円 16,021円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            明るさ(lm) 1000 1000 - - 840 - 840 - - - 875 300 840
                            JANコード 4930510313573 4930510313702 - - - - - - - - - - 4930510310466
                            トラスココード 818-4722 819-4042 - - - - - - - - - - 370-3151
                            消費電力(W) 8 8 - - - - - - - - - - 13
                            全長(mm) 1425 819 - - - - - - - - - - 419

                            LEDジューデンロングライト防眩カバータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました