(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライトTorrent LED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDライトTorrent LED

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,206円 ~ 16,970円
税込価格
14,527円 ~ 18,667円

【特長】・280lmでパワフルなライトとなっています・安全面を考慮してスイッチ...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    乾電池単3
  • 外径(mm):
    44
  • 全長(mm):
    165
  • 保護等級:
    IPX8
  • 明るさ(lm):
    330
  • 質量(g):
    365.000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
種類
特殊用途
最大点灯時間(h)
JANコード
トラスココード
使用電池
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LED型
ストラップタイプ
防水
30
0795626014110
819-3167
-

1個

13,206( 14,527円 )

19日目

LED型
ストラップタイプ
防水
30
0795626026120
312-7084
単3形乾電池(8個)付属

1個

16,970( 18,667円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・280lmでパワフルなライトとなっています
・安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライトTorrent LED

LEDライトTorrent LED

    ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

    ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

      センタLEDハンドライトK

      センタLEDハンドライトK

        PELICAN 1810 キーチェーンライト

        PELICAN 1810 キーチェーンライト

          ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

          ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

            FENIX LEDライト TK22

            FENIX LEDライト TK22

              レイディアント 400ランタン

              レイディアント 400ランタン

                LEDキーライト 2way

                LEDキーライト 2way

                  フクロウ型停電灯

                  フクロウ型停電灯

                    ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                    ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                      ムーンリット マイクロランタン

                      ムーンリット マイクロランタン

                        [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

                        [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

                          メーカー PRINCETON イチネンアクセス TJMデザインタジマツール ペリカン イチネンアクセス FENIXLIGHT NiteIze(ナイトアイズ) ELPA朝日電器 旭電機化成 イチネンアクセス NiteIze(ナイトアイズ) エスコ
                          通常価格 13,206円 3,183円 5,592円 1,594円 3,437円 8,247円 7,600円 696円 1,989円 3,463円 2,600円 790円
                          通常出荷日 1日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   2日目   当日出荷可能
                          電源 乾電池単3 - - ボタン電池 - 充電池 乾電池単1 ボタン電池 - - ボタン電池 乾電池単4
                          外径(mm) 44 - - - - - - - - - - -
                          全長(mm) 165 - - - - - - - - - - -
                          保護等級 IPX8 - - - - - - - - - - -
                          明るさ(lm) 330 - - - - - - - - - - -

                          LEDライトTorrent LEDのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました