(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

通常単価(税別)
3,443円
税込単価
3,787円

【特長】・スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。・衝撃に強いアルミボ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 特殊用途:
    防滴
  • 最大点灯時間(h):
    約10.5
  • 電源:
    乾電池単4
  • 電源詳細:
    単4形乾電池(2個)別売
  • JANコード:
    4989999427974
  • トラスココード:
    824-5452
  • 外径(mm):
    15.2
  • 全長(mm):
    132
  • 質量(g):
    28
  • 材質1:
    アルミ
  • 色:
    シルバー
  • 明るさ(lm):
    110
  • 適応機種:
    IPX4

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

TLP-85-SV 解除

Loading...

図面

TLP-85-SV

TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLP-85-SV

2個

3,443( 3,787円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。
・衝撃に強いアルミボディーです。
【商品仕様】
・明るさ(lm):110
・外径(mm):15.2
・全長(mm):132
・電源:単4形乾電池(2個)別売
・保護等級:IPX4
・LED球:LG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)
・LED球:LG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)
・最大照射距離:48m
・アルカリ電池使用時最大点灯時間:約10.5時間
・JANコード:4989999427974
・トラスココード:824-5452
・質量:28g
【材質/仕上】
・本体:アルミ
【セット内容/付属品】
・ペンクリップ

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメンの型番TLP-85-SVのページです。
型番TLP-85-SVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

    LEDフラッシュライト ソリテール

    LEDフラッシュライト ソリテール

      SUREFIRE TITAN

      SUREFIRE TITAN

        アルミLEDライト (ペンタイプ)

        アルミLEDライト (ペンタイプ)

          ミスミ LEDペンライト 140lm

          ミスミ LEDペンライト 140lm

            LEDフラッシュライト マグライトXL

            LEDフラッシュライト マグライトXL

              LEDフラッシュライト マグライトプロ

              LEDフラッシュライト マグライトプロ

                マグタック LED プレーンベゼル

                マグタック LED プレーンベゼル

                  LEDキーライト GK-002B

                  LEDキーライト GK-002B

                    ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

                    ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

                      LEDライト 1910/1920

                      LEDライト 1910/1920

                        メーカー トラスコ中山 マグライト SUREFIRE トラスコ中山 ミスミ マグライト マグライト マグライト GENTOS イチネンアクセス ペリカン
                        通常価格 3,443円 3,260円 26,708円 2,948円 1,620円 11,030円 7,513円 16,936円 1,132円 1,624円 8,416円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   4日目   7日目   1日目  
                        商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 - LED型
                        種類 ペンタイプ キーホルダタイプ ハンディタイプ ペンタイプ ペンタイプ ペンタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ - ペンタイプ
                        特殊用途 防滴 その他 - 防滴 防水 その他 その他 その他 - - その他
                        最大点灯時間(h) 約10.5 1.75 - 15 15 - 2.5 4 / 17 12 - HIGH:2.75/LOW:9.5 / 2時間15分(強)/8時間45分(弱)
                        電源 乾電池単4 アルカリ乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 アルカリ乾電池単4 アルカリ乾電池単3 充電池 - - 乾電池単4

                        TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメンのレビュー

                        評価 3.9 平均満足度:3.9 10件のレビュー
                        暗所での作業
                        評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                        暗いところでの作業で使いました。
                        サイズの割には明るいと思いました。
                        軽いところが良い点です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        暗い時に、金型の情報確認に使用
                        評価 1.0満足度:1.02022/10/28
                        悪かった点 : 耐久性が低すぎる!
                        2021年9月6日に購入して、2022年10月25日で壊れた。
                        説明書には、スイッチキャップをしっかり締めてくださいと記載してありますが、スイッチキャップをしっかり締めてしまうと、ライトが付かなくなる。(10月28日に、乾電池を新品に交換しても同じ状態)

                        しっかり、耐久性のある製品を販売して頂きたい!

                        もっと読む 閉じる

                        ミスミからのコメント

                        貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。
                        メーカーに情報共有させていただき、今後の商品品質改善に努めさせていただきます。

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        LED
                        評価 4.0満足度:4.02022/08/10
                        電池交換頻度がすくなく
                        コスト面でも
                        非常にいいです
                        こちらに変更中です

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        明るい
                        評価 4.0満足度:4.02022/08/10
                        こちら用いると
                        非常にあかるいです
                        問題なく使えます
                        いろんろ場面で

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        明るい
                        評価 4.0満足度:4.02022/08/10
                        持ち運びができ
                        コンパクトなので
                        いつでも持ち歩き
                        非常に便利でいいです

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました