(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDライトLeague セカンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PRINCETON LEDライトLeague セカンド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,900円 ~ 9,901円
税込価格
10,890円 ~ 10,891円

【特長】・人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやす...

詳細情報を確認する

  • 最大点灯時間(h):
    10時間
  • 電源:
    乾電池単3
  • 外径(mm):
    38
  • 全長(mm):
    165
  • 保護等級:
    IPX7
  • 明るさ(lm):
    150
  • 質量(g):
    203
  • 電源(V):
    単3形乾電池(3個)付属

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0795626022597
819-3165

1個

9,901( 10,891円 )

1日目

一部当日出荷可能

0795626022603
819-3164

1個

9,900( 10,890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDライトLeague セカンド

PRINCETON LEDライトLeague セカンド

    SUREFIRE LEDライト G2ZX-C-BK

    SUREFIRE LEDライト G2ZX-C-BK

      LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

      LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

        3イン1 LEDフラッシュライトミニ

        3イン1 LEDフラッシュライトミニ

          PELICAN 1810 キーチェーンライト

          PELICAN 1810 キーチェーンライト

            アルミLEDライト

            アルミLEDライト

              LEDラバーライト タン

              LEDラバーライト タン

                ヘッドライト用ラバーバンド

                ヘッドライト用ラバーバンド

                  LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

                  LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

                    防水・ダイビングライト ニモ 1900 キセノン球

                    防水・ダイビングライト ニモ 1900 キセノン球

                      メーカー PRINCETON SUREFIRE GENTOS NiteIze(ナイトアイズ) ペリカン トラスコ中山 ELPA朝日電器 GENTOS ELPA朝日電器 ペリカン
                      通常価格 9,900円 16,415円 998円 2,414円 1,594円 4,793円 1,284円 806円 1,001円 2,443円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目  
                      最大点灯時間(h) 10時間 2時間 12 2時間(強)、9時間25分(弱) 8時間30分 - - - - -
                      電源 乾電池単3 充電池 乾電池単4 乾電池単3 ボタン電池 乾電池単3 乾電池単1 - - 乾電池単3
                      外径(mm) 38 - - - - - - - - -
                      全長(mm) 165 - - - - - - - - -
                      保護等級 IPX7 - - - - - - - - -

                      PRINCETON LEDライトLeague セカンドのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました