(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDライトLeague 100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PRINCETON LEDライトLeague 100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,469円
税込単価
4,916円

【特長】・人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやす...

詳細情報を確認する

  • 最大点灯時間(h):
    30時間
  • 電源:
    乾電池単3
  • 外径(mm):
    38
  • 色:
  • 全長(mm):
    165
  • 保護等級:
    IPX8
  • 明るさ(lm):
    240
  • JANコード:
    0795626019405
  • 質量(g):
    203
  • トラスココード:
    819-3163
  • 使用電池:
    単3形乾電池(4個)付属

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LG1BK

1個

4,469( 4,916円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDライトLeague 100の型番LG1BKのページです。
型番LG1BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDライトLeague 100

PRINCETON LEDライトLeague 100

    PRINCETON LEDライトLeague セカンド

    PRINCETON LEDライトLeague セカンド

      LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

      LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

        0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL

        0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL

          PELICAN 1810 キーチェーンライト

          PELICAN 1810 キーチェーンライト

            アルミLEDライト

            アルミLEDライト

              ラジオ付ライト

              ラジオ付ライト

                TRUSCO アルミLEDライト 85ルーメン Φ18X96mm

                TRUSCO アルミLEDライト 85ルーメン Φ18X96mm

                  ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                  ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                    メーカー PRINCETON PRINCETON GENTOS YAZAWA ペリカン トラスコ中山 ELPA朝日電器 トラスコ中山 イチネンアクセス
                    通常価格 4,469円 10,588円 998円 1,269円 1,594円 4,793円 2,992円 4,577円 3,227円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   6日目   4日目   7日目  
                    最大点灯時間(h) 30時間 10時間 12 72 8時間30分 - - - -
                    電源 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単3 ボタン電池 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単4 -
                    外径(mm) 38 38 - - - - - - -
                    - - - - - - - -
                    全長(mm) 165 165 - - - - - - -

                    PRINCETON LEDライトLeague 100のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました