(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,422円
税込単価
2,664円

【特長】・軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 電源:
    乾電池単4
  • JANコード:
    4541607610330
  • 質量(g):
    14.500
  • トラスココード:
    818-5874
  • 材質1:
    ボディ:航空機アルミニウム
  • 照射距離(m):
    15
  • 明るさ(lm):
    80
  • 外径(mm):
    15
  • 色:
  • 全長(mm):
    76
  • 保護等級:
    IPX8
  • 電源詳細:
    単4形電池(1個)別売

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX80KL

5個

2,422( 2,664円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。
・80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約2.5時間連続点灯可能です。
・保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
・本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
【用途】
・暗闇での明かりの確保に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライトの型番EX80KLのページです。
型番EX80KLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

    SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

    SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

      3イン1 LEDフラッシュライトミニ

      3イン1 LEDフラッシュライトミニ

        LEDラバーライト タン

        LEDラバーライト タン

          ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

          ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

            [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

            [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

              ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

              ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

                LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

                LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

                  LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW

                  LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW

                    LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

                    LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

                      LEDスポットライト

                      LEDスポットライト

                        SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX100FL

                        SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX100FL

                          メーカー SIGHTRON SIGHTRON NiteIze(ナイトアイズ) ELPA朝日電器 YAZAWA エスコ イチネンアクセス ELPA朝日電器 YAZAWA YAZAWA シグネット SIGHTRON
                          通常価格 2,422円 4,689円 2,414円 1,284円 510円 8,440円 1,624円 1,001円 1,440円 1,353円 4,772円 5,200円
                          通常出荷日 4日目   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   4日目  
                          商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 - LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                          種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ - ストラップタイプ - ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ
                          特殊用途 防水 防水 - 防雨 その他 防水 - 防雨 防雨 防雨 防滴 防水
                          電源 乾電池単4 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単1 乾電池単3 乾電池単3 - - 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単3 乾電池単3
                          JANコード 4541607610330 4541607610347 - - - - - - - - - 4541607610361

                          SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライトのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました