(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX100FL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX100FL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,200円
税込単価
5,720円

【特長】・軽量コンパクトボディのLEDハンディライトです。・25・50・100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 電源:
    乾電池単3
  • JANコード:
    4541607610361
  • 質量(g):
    64.300
  • トラスココード:
    818-5873
  • 材質1:
    ボディ:航空機アルミニウム
  • 照射距離(m):
    30
  • 明るさ(lm):
    100
  • 外径(mm):
    23
  • 色:
  • 全長(mm):
    106
  • 保護等級:
    IPX8
  • 電源詳細:
    単3形電池(1個)別売

型番

EX100FL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX100FL

2個

5,200( 5,720円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトボディのLEDハンディライトです。
・25・50・100lm、ストロボSOSと調光リングで切り替えが可能で、25lm時で約5時間連続点灯可能です。
・保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
・ライトのパターンはスイッチ式の為、素早く明るさ調整可能です。
・本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
【用途】
・暗闇での明かりの確保に。
【商品仕様】
・明るさ(lm):100
・色:黒
・外径(mm):23
・全長(mm):106
・電源:単3形電池(1個)別売
・保護等級:IPX8
・アップグレード(lm):100
・耐衝撃性:1.5m
・使用LEDチップ:Cree XPG
・有効照射距離:30m
・耐水深:2m
・JANコード:4541607610361
・トラスココード:818-5873
・質量:64.3g
【材質/仕上】
・ボディ:航空機アルミニウム
【セット内容/付属品】
・Oリング、ランヤード、クリップ、ボタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX100FLの型番EX100FLのページです。
型番EX100FLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX100FL

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX100FL

    SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト

    SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト

      GENTOS LEDスモールキーライト

      GENTOS LEDスモールキーライト

        [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

        [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

          SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

          SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

            [LR44x4個] ポケットライト/LED(赤、緑レンズ付/黄) EA758VL-2A

            [LR44x4個] ポケットライト/LED(赤、緑レンズ付/黄) EA758VL-2A

              GENTOS LEDキーライト GK-001S

              GENTOS LEDキーライト GK-001S

                TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

                TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

                  [単4x1本] フラッシュライト/LED

                  [単4x1本] フラッシュライト/LED

                    [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

                    [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

                      SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

                      SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

                        メーカー SIGHTRON SIGHTRON GENTOS エスコ SIGHTRON エスコ GENTOS トラスコ中山 エスコ エスコ SIGHTRON
                        通常価格 5,200円 4,000円 981円 13,390円 4,689円 4,450円 1,526円 3,443円 4,890円 8,440円 2,422円
                        通常出荷日 4日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目  
                        商品タイプ LED型 - LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                        種類 ハンディタイプ - キーホルダタイプ ペンタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ キーホルダタイプ ペンタイプ ペンタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ
                        特殊用途 防水 - - 防水 防水 防水 - 防滴 防水 防水 防水
                        電源 乾電池単3 - リチウム電池 乾電池単3 乾電池単3 ボタン電池 - 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単3 乾電池単4
                        JANコード 4541607610361 - - - 4541607610347 - - - - - 4541607610330

                        SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX100FLのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました