(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ インダストリアル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ インダストリアル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,108円
税込単価
12,219円

【特長】・バッテリー残量が少なくなるまで照度が落ちないコンスタントブライトネス...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    205
  • 電池種類:
    単4
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    34
  • 高さ(mm):
    47
  • 最大点灯時間(h):
    150
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    58
  • 保護等級:
    IPX7
  • 明るさ(lm):
    205
  • JANコード:
    0795626020272
  • 質量(g):
    92
  • トラスココード:
    819-3144
  • 電源(V):
    単4形アルカリ電池(3個)付属

(i)ご注意

  • 電球交換できません LEDは決して直視しないでください

型番

VIZZ-IND 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VIZZ-IND

1個

11,108( 12,219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリー残量が少なくなるまで照度が落ちないコンスタントブライトネスLEDを使用しています
・ライトの光り方
  (1)中央の大きなライトだけが1個光る
  (2)周囲の小さなライトだけが4個光る
  (3)5個全て光る
【用途】
・ラバーヘルメットストラップ
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):58
・奥行(mm):34
・高さ(mm):47
・電源:単4形アルカリ電池(3個)付属
・最大点灯時間:150時間
・保護等級:IPX7
・ETL規格適合:Class 1 Dovision 1&2 Groups A、B、C、D &G
・JANコード:0795626020272
・トラスココード:819-3144
・質量:92g
【セット内容/付属品】
・ラバーヘルメットストラップ

(i)ご注意

  • 電球交換できません LEDは決して直視しないでください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ インダストリアルの型番VIZZ-INDのページです。
型番VIZZ-INDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ インダストリアル

PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ インダストリアル

    [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

    [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

      [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)

      [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)

        アクアヘッドライト

        アクアヘッドライト

          [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

          [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

            2211 コンパクトリストライト

            2211 コンパクトリストライト

              [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

              [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

                メーカー PRINCETON エスコ エスコ コンテック(ライト) エスコ SUREFIRE エスコ
                通常価格 11,108円 23,250円 8,630円 2,970円 6,820円 40,960円 5,740円
                通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
                全光束(lm) 205 1.8(青) / 55(白) / 1.5(赤) 60(弱) / 118(強・点滅) 75 - 60(中) / 300(強) / 15(弱) 30(弱) / 200(強) / 145(集光) / 70(散光)
                電池種類 単4 その他 単4 - 単4 リチウム 単4
                商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト
                奥行(mm) 34 - - - - - -
                高さ(mm) 47 - - - - - -

                PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ インダストリアルのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました