(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,688円
税込単価
8,457円

【特長】・1つの主電源LEDと補助LEDには2つの白のLED、2つの赤LEDに...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    205
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    単4
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    34
  • 高さ(mm):
    47
  • 最大点灯時間(h):
    150
  • 色:
    ブラック
  • 電源:
    単4形アルカリ電池(3個)付属
  • 幅(mm):
    58
  • 保護等級:
    IPX7
  • JANコード:
    0795626022252
  • 質量(g):
    92
  • トラスココード:
    819-3146
  • 使用電池:
    単4形アルカリ電池(3個)付属

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

VIZZ205-BK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VIZZ205-BK

1個

7,688( 8,457円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1つの主電源LEDと補助LEDには2つの白のLED、2つの赤LEDによって広がりのある光となっています。
・ハイ(通常のLEDで強)、ホワイト(通常のLEDで弱)、レッド(赤の光で弱)の3つの出力モードとなっています。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト VIZZの型番VIZZ205-BKのページです。
型番VIZZ205-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ

PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ

    PRINCETON LEDヘッドライト APX

    PRINCETON LEDヘッドライト APX

      PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

      PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

        PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

        PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

          PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム

          PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム

            LEDヘッドライト THLC-113A-BK

            LEDヘッドライト THLC-113A-BK

              PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

              PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

                PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

                PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

                  メーカー PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON トラスコ中山 PRINCETON PRINCETON
                  通常価格 7,688円 11,200円 16,281円 4,920円 10,023円 7,834円 8,448円 9,708円
                  通常出荷日 4日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   4日目  
                  全光束(lm) 205 350 150 165 350 125 150 78
                  特殊用途 防水 防水 防爆 防まつ 防水 防滴 防雨 防爆
                  電池種類 単4 その他 単4 その他 その他 単4 リチウム 単4
                  商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト
                  奥行(mm) 34 44 34 36 44 - 36 38

                  PRINCETON LEDヘッドライト VIZZのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました