(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,924円
税込単価
15,316円

【特長】・1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となってい...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    150
  • 特殊用途:
    防爆
  • 電池種類:
    単4
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    34
  • 高さ(mm):
    47
  • 最大点灯時間(h):
    150
  • 色:
    ブラック
  • 電源:
    単4形アルカリ電池(3個)付属
  • 幅(mm):
    58
  • 保護等級:
    IPX7
  • JANコード:
    0795626020074
  • 質量(g):
    92
  • トラスココード:
    819-3145

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VIZZ-2

1個

13,924( 15,316円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンドの型番VIZZ-2のページです。
型番VIZZ-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

    PRINCETON LEDヘッドライト EOS

    PRINCETON LEDヘッドライト EOS

      PETZL ラバーバンド

      PETZL ラバーバンド

        PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

        PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

          PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

          PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

            PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

            PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

              SUREFIRE ミニマス 黒

              SUREFIRE ミニマス 黒

                シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)

                シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)

                  LEDヘッドライト THLC-113A-BK

                  LEDヘッドライト THLC-113A-BK

                    レイディアント 200ヘッドランプ

                    レイディアント 200ヘッドランプ

                      PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

                      PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

                        PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

                        PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

                          [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

                          [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

                            メーカー PRINCETON PRINCETON PETZL PRINCETON PRINCETON PRINCETON SUREFIRE エスコ トラスコ中山 NiteIze(ナイトアイズ) PRINCETON PRINCETON エスコ
                            通常価格 13,924円 5,382円 1,901円 11,064円 7,812円 4,920円 31,088円 839円 7,834円 3,967円 7,492円 6,071円 5,740円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能
                            全光束(lm) 150 105 - - 78 165 1~300 - 125 200 78 78 30(弱) / 200(強) / 145(集光) / 70(散光)
                            特殊用途 防爆 防水 - - 防爆 防まつ 防水 その他 防滴 防水 - 防水 防水
                            電池種類 単4 その他 - - 単4 その他 リチウム - 単4 単4 - その他 単4
                            商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト その他 - ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト その他 ヘッドライト ヘッドライト - ヘッドライト ヘッドライト
                            奥行(mm) 34 44 - 44 38 36 - - - - 38 38 -

                            PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました