(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト Sync

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PRINCETON LEDヘッドライト Sync

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,072円
税込単価
3,379円

【特長】・省エネモード、スポットモード、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドロー...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    150
  • 特殊用途:
    防まつ
  • 電池種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    14
  • 高さ(mm):
    36
  • 最大点灯時間(h):
    150
  • 色:
    ホワイト
  • 電源:
    単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
  • 幅(mm):
    51
  • 保護等級:
    IPX4
  • JANコード:
    0795626021217
  • 質量(g):
    83
  • トラスココード:
    819-3151

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

SYNC-WHT 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SYNC-WHT

1個

3,072( 3,379円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネモード、スポットモード、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドロー、レッドモードの5つの出力モードとなっています。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト Syncの型番SYNC-WHTのページです。
型番SYNC-WHTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト Sync

PRINCETON LEDヘッドライト Sync

    PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

    PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

      PETZL ラバーバンド

      PETZL ラバーバンド

        PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

        PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

          SUREFIRE ミニマス 黒

          SUREFIRE ミニマス 黒

            PRINCETON LEDヘッドライト EOS

            PRINCETON LEDヘッドライト EOS

              レイディアント 200ヘッドランプ

              レイディアント 200ヘッドランプ

                PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                  PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

                  PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

                    LEDヘッドライト THLC-113A-BK

                    LEDヘッドライト THLC-113A-BK

                      [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

                      [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

                        PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

                        PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

                          PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

                          PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

                            メーカー PRINCETON PRINCETON PETZL PRINCETON SUREFIRE PRINCETON NiteIze(ナイトアイズ) PRINCETON PRINCETON トラスコ中山 エスコ PRINCETON PRINCETON
                            通常価格 3,072円 13,924円 1,901円 11,064円 31,088円 5,382円 3,967円 4,920円 6,071円 7,834円 5,740円 8,448円 10,560円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目~   1日目  
                            全光束(lm) 150 150 - - 1~300 105 200 165 78 125 30(弱) / 200(強) / 145(集光) / 70(散光) 150 150
                            特殊用途 防まつ 防爆 - - 防水 防水 防水 防まつ 防水 防滴 防水 防雨 -
                            電池種類 その他 単4 - - リチウム その他 単4 その他 その他 単4 単4 リチウム -
                            商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト その他 - ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト -
                            奥行(mm) 14 34 - 44 - 44 - 36 38 - - 36 36

                            PRINCETON LEDヘッドライト Syncのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました