(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,493円
税込単価
7,142円

【特長】・ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがありま...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    78
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    38
  • 高さ(mm):
    47
  • 最大点灯時間(h):
    108
  • 色:
    ブラック
  • 電源:
    単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
  • 幅(mm):
    60
  • 保護等級:
    IPX7
  • JANコード:
    0795626011072
  • 質量(g):
    96.000
  • トラスココード:
    819-3148

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

QUAD-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QUAD-BK

1個

6,493( 7,142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
・独自技術によりムラのない光となっています。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト QUADの型番QUAD-BKのページです。
型番QUAD-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

    PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

    PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

      PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

      PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

        PRINCETON LEDヘッドライト EOS

        PRINCETON LEDヘッドライト EOS

          PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

          PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

            レイディアント 200ヘッドランプ

            レイディアント 200ヘッドランプ

              PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

              PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

                LEDヘッドライト THLC-113A-BK

                LEDヘッドライト THLC-113A-BK

                  PETZL ピクサ 2

                  PETZL ピクサ 2

                    PETZL ピクサ 3

                    PETZL ピクサ 3

                      PETZL ラバーバンド

                      PETZL ラバーバンド

                        PETZL ピクサ 1

                        PETZL ピクサ 1

                          LED ヘッドアップライト 全光束 13~72lm

                          LED ヘッドアップライト 全光束 13~72lm

                            メーカー PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON NiteIze(ナイトアイズ) PRINCETON トラスコ中山 PETZL PETZL PETZL PETZL ペリカン
                            通常価格 6,493円 9,708円 13,749円 5,382円 4,920円 3,967円 16,281円 7,834円 9,601円 12,296円 1,901円 6,701円 5,341円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~  
                            全光束(lm) 78 78 - 105 165 200 150 125 80 100 - 60 -
                            特殊用途 防水 防爆 - 防水 防まつ 防水 防爆 防滴 防爆 防爆 - 防爆 -
                            電池種類 その他 単4 - その他 その他 単4 単4 単4 単3 単3 - 単3 単4
                            商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト - ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト その他 ヘッドライト ヘッドライト
                            奥行(mm) 38 38 44 44 36 - 34 - - - - - -

                            PRINCETON LEDヘッドライト QUADのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました