(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,812円
税込単価
8,593円

【特長】・ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。・独自技術によりムラ...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    78
  • 特殊用途:
    防爆
  • 電池種類:
    単4
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    38
  • 高さ(mm):
    47
  • 最大点灯時間(h):
    105
  • 色:
    ブラック
  • 電源:
    単4形アルカリ電池(3個)付属
  • 幅(mm):
    60
  • 保護等級:
    IPX7
  • JANコード:
    0795626015889
  • 質量(g):
    96.000
  • トラスココード:
    819-3147

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QUAD-2

1個

7,812( 8,593円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。
・独自技術によりムラのない光となっています。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンドの型番QUAD-2のページです。
型番QUAD-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

    PRINCETON LEDヘッドライト EOS

    PRINCETON LEDヘッドライト EOS

      PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

      PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

        PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

        PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

          PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

          PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

            LEDヘッドライト THLC-113A-BK

            LEDヘッドライト THLC-113A-BK

              PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

              PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)

                シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)

                  PETZL ラバーバンド

                  PETZL ラバーバンド

                    PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-IND

                    PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-IND

                      SUREFIRE ミニマス 黒

                      SUREFIRE ミニマス 黒

                        PETZL ピクサ 3

                        PETZL ピクサ 3

                          PETZL ピクサ 2

                          PETZL ピクサ 2

                            メーカー PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON トラスコ中山 PRINCETON エスコ PETZL PRINCETON SUREFIRE PETZL PETZL
                            通常価格 7,812円 5,382円 11,064円 13,924円 6,071円 7,834円 4,920円 839円 1,901円 7,402円 31,088円 12,296円 9,601円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            全光束(lm) 78 105 - 150 78 125 165 - - 78 1~300 100 80
                            特殊用途 防爆 防水 - 防爆 防水 防滴 防まつ その他 - 防爆 防水 防爆 防爆
                            電池種類 単4 その他 - 単4 その他 単4 その他 - - その他 リチウム 単3 単3
                            商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト - ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト その他 その他 ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト
                            奥行(mm) 38 44 44 34 38 - 36 - - 38 - - -

                            PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました