(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HYB-PLS-BK
PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス プリンストン LEDヘッドライト REMIX プラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,400円
税込単価
7,040円

【特長】・近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フ...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    165
  • 特殊用途:
    防まつ
  • 電池種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    36
  • 高さ(mm):
    33
  • 最大点灯時間(h):
    100
  • 電源:
    単4形アルカリ電池(4個)付属もしくはリチウム電池
  • 幅(mm):
    57
  • 保護等級:
    IPX4
  • 質量(g):
    155.000

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

HYB-PLS-BK 解除

Loading...

商品情報を表示

HYB-PLS-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HYB-PLS-BK

ブラック
0795626020487
819-3153
10

1個

6,400( 7,040円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラスの型番HYB-PLS-BKのページです。
型番HYB-PLS-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

    PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

    PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

      PRINCETON LEDヘッドライト APX

      PRINCETON LEDヘッドライト APX

        PRINCETON LEDヘッドライト EOS

        PRINCETON LEDヘッドライト EOS

          PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-IND

          PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-IND

            PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム

            PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム

              PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

              PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

                PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

                PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

                  PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ

                  PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ

                    PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

                    PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

                      PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

                      PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

                        PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

                        PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

                          PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS

                          PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS

                            メーカー PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON
                            通常価格 4,920円 7,812円 11,200円 5,382円 7,402円 10,023円 6,071円 11,064円 7,688円 13,924円 8,448円 7,492円 14,004円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目~   1日目~   4日目  
                            全光束(lm) 165 78 350 105 78 350 78 - 205 150 150 78 60
                            特殊用途 防まつ 防爆 防水 防水 防爆 防水 防水 - 防水 防爆 防雨 - 防水
                            電池種類 その他 単4 その他 その他 その他 その他 その他 - 単4 単4 リチウム - その他
                            商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト - ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト - ヘッドライト
                            奥行(mm) 36 38 44 44 38 44 38 44 34 34 36 38 44

                            PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HYB-PLS-WHT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            4,920円

                            ( 5,412円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ホワイト0795626020791819-3154

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました