(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト EOS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PRINCETON LEDヘッドライト EOS

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,382円
税込単価
5,920円

【特長】・ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがありま...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    105
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    44
  • 高さ(mm):
    47
  • 最大点灯時間(h):
    108
  • 色:
    ブラック
  • 電源:
    単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
  • 幅(mm):
    61
  • 保護等級:
    IPX7
  • JANコード:
    0795626014035
  • 質量(g):
    105.000
  • トラスココード:
    819-3143
  • 使用電池:
    単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

EOSR-BK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EOSR-BK

10

1個

5,382( 5,920円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
・独自技術によりムラのない光となっています。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト EOSの型番EOSR-BKのページです。
型番EOSR-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト EOS

PRINCETON LEDヘッドライト EOS

    PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

    PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

      PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

      PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

        PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

        PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

          PETZL ラバーバンド

          PETZL ラバーバンド

            LEDヘッドライト THLC-113A-BK

            LEDヘッドライト THLC-113A-BK

              バイザーライト

              バイザーライト

                レイディアント 200ヘッドランプ

                レイディアント 200ヘッドランプ

                  PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                  PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                    シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)

                    シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)

                      [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

                      [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

                        TYS-47バイザーライトバイザーライト

                        TYS-47バイザーライトバイザーライト

                          PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

                          PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

                            メーカー PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PETZL トラスコ中山 日本緑十字社 NiteIze(ナイトアイズ) PRINCETON エスコ エスコ アズワン PRINCETON
                            通常価格 5,382円 13,749円 16,281円 9,708円 1,901円 7,834円 2,679円 3,967円 4,920円 839円 5,740円 3,135円 6,493円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   1日目  
                            全光束(lm) 105 - 150 78 - 125 - 200 165 - 30(弱) / 200(強) / 145(集光) / 70(散光) - 78
                            特殊用途 防水 - 防爆 防爆 - 防滴 - 防水 防まつ その他 防水 - 防水
                            電池種類 その他 - 単4 単4 - 単4 ボタン 単4 その他 - 単4 - その他
                            商品タイプ ヘッドライト - ヘッドライト ヘッドライト その他 ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト その他 ヘッドライト - ヘッドライト
                            奥行(mm) 44 44 34 38 - - - - 36 - - - 38

                            PRINCETON LEDヘッドライト EOSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました