(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,449円
税込単価
13,694円

【特長】・ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。・独自技術によりムラ...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    130
  • 奥行(mm):
    44
  • 高さ(mm):
    47
  • 幅(mm):
    61
  • 質量(g):
    105.000

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

EOS-2-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
特殊用途
電池種類
商品タイプ
最大点灯時間(h)
電源
保護等級
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EOS-2-BK

防爆
単4
ヘッドライト
108
ブラック
単4形アルカリ電池(3個)付属
IPX7
0795626013755
819-3139

1個

12,449( 13,694円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。
・独自技術によりムラのない光となっています。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンドの型番EOS-2-BKのページです。
型番EOS-2-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド

PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド

    PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

    PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

      PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-IND

      PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-IND

        PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

        PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

          PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

          PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

            PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

            PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

              PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS

              PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS

                PRINCETON LEDヘッドライト EOS

                PRINCETON LEDヘッドライト EOS

                  PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                  PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                    GENTOS コンパクトLEDヘッドライト“GD-702D”

                    GENTOS コンパクトLEDヘッドライト“GD-702D”

                      防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

                      防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

                        PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ

                        PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ

                          PRINCETON LEDヘッドライト APX

                          PRINCETON LEDヘッドライト APX

                            メーカー PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON GENTOS GENTOS PRINCETON PRINCETON
                            通常価格 12,449円 7,812円 7,402円 6,071円 7,492円 11,064円 14,004円 5,382円 4,920円 1,738円 17,053円 7,688円 11,200円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目   2日目~  
                            全光束(lm) 130 78 78 78 78 - 60 105 165 30 200 205 350
                            奥行(mm) 44 38 38 38 38 44 44 44 36 - - 34 44
                            高さ(mm) 47 47 47 47 47 47 47 47 33 - - 47 44
                            幅(mm) 61 60 60 60 60 61 61 61 57 - - 58 64
                            質量(g) 105.000 96.000 96.000 96.000 101.000 105.000 103.000 105.000 155.000 - - 92 279.000

                            PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました