(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PETZL ピクサ 2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PETZL ピクサ 2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,601円
税込単価
10,561円

【特長】・1m防水、またヨーロッパATEX指令の危険区域で使用可能です(ゾーン...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    80
  • 特殊用途:
    防爆
  • 電池種類:
    単3
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • JANコード:
    3342540097629
  • 質量(g):
    160.000
  • トラスココード:
    819-3248
  • 材質1:
    本体:ポリカーボネイト
  • 奥行(mm):
    48
  • 高さ(mm):
    45
  • 電源:
    単3電池(2個)付属
  • 幅(mm):
    93
  • 保護等級:
    IP67
  • 色:
    イエロー/ブラック
  • 最大点灯時間(h):
    26

(i)ご注意

  • ATEXで定められている危険区域では、指定のアルカリ電池のみを使用してください(EnaergizerE91、Duracell MN1500/MX1500)

型番

E78BHB-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E78BHB-2

1個

9,601( 10,561円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1m防水、またヨーロッパATEX指令の危険区域で使用可能です(ゾーン2/22)。
・コンスタントライティング機能(電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つ機能)搭載しています。
・電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモード(出力を抑えて光がすぐに消えないようにするモード)に切り替わります。
・使いやすく落下や衝撃に強い構造で、化学物質に対する耐性にも優れる、プロフェッショナルのためのライトです。
・手元用と行動用の2段階のミックスビーム(ワイド+スポット)です。
・ヘッドバンドから本体を取り外して、作業台や床に置いて使うことができます。
・グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチです。
・収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。
・ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能です。
【用途】
・高い耐久性が求められる作業環境に。
・ガスや粉塵による爆発の危険がある作業環境に。

(i)ご注意

  • ATEXで定められている危険区域では、指定のアルカリ電池のみを使用してください(EnaergizerE91、Duracell MN1500/MX1500)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETZL ピクサ 2の型番E78BHB-2のページです。
型番E78BHB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PETZL ピクサ 2

PETZL ピクサ 2

    PETZL ピクサ 3

    PETZL ピクサ 3

      PETZL ピクサ 1

      PETZL ピクサ 1

        LEDヘッドライトBYTE

        LEDヘッドライトBYTE

          レイディアント 200ヘッドランプ

          レイディアント 200ヘッドランプ

            PRINCETON LEDヘッドライト EOS

            PRINCETON LEDヘッドライト EOS

              LED ヘッドアップライト 全光束 13~72lm

              LED ヘッドアップライト 全光束 13~72lm

                PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

                PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

                  SUREFIRE ミニマス 黒

                  SUREFIRE ミニマス 黒

                    PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

                    PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

                      LEDヘッドライト THLC-113A-BK

                      LEDヘッドライト THLC-113A-BK

                        PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

                        PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

                          PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                          PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                            メーカー PETZL PETZL PETZL PRINCETON NiteIze(ナイトアイズ) PRINCETON ペリカン PRINCETON SUREFIRE PRINCETON トラスコ中山 PRINCETON PRINCETON
                            通常価格 9,601円 12,296円 6,701円 7,167円 3,967円 5,382円 4,994円 11,064円 31,088円 7,492円 7,834円 7,812円 4,920円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~  
                            全光束(lm) 80 100 60 100 200 105 - - 1~300 78 125 78 165
                            特殊用途 防爆 防爆 防爆 防雨 防水 防水 - - 防水 - 防滴 防爆 防まつ
                            電池種類 単3 単3 単3 その他 単4 その他 単4 - リチウム - 単4 単4 その他
                            商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト - ヘッドライト - ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト
                            JANコード 3342540097629 3342540098497 3342540097612 - - - - - - - - - -

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました