(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PETZL ピクサ 1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PETZL ピクサ 1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,701円
税込単価
7,371円

【特長】・1m防水、またヨーロッパATEX指令の危険区域で使用可能です(ゾーン...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    60
  • 特殊用途:
    防爆
  • 電池種類:
    単3
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • JANコード:
    3342540097612
  • 質量(g):
    160.000
  • トラスココード:
    819-3247
  • 材質1:
    本体:ポリカーボネイト
  • 奥行(mm):
    48
  • 高さ(mm):
    45
  • 電源:
    単3電池(2個)付属
  • 幅(mm):
    93
  • 保護等級:
    IP67
  • 色:
    イエロー/ブラック
  • 最大点灯時間(h):
    16

型番

E78AHB-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E78AHB-2

1個

6,701( 7,371円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1m防水、またヨーロッパATEX指令の危険区域で使用可能です(ゾーン2/22)。
・コンスタントライティング機能(電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つ機能)搭載しています。
・電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモード(出力を抑えて光がすぐに消えないようにするモード)に切り替わります。
・使いやすく落下や衝撃に強い構造で、化学物質に対する耐性にも優れる、プロフェッショナルのためのライトです。
・手元用と近距離用と2段階のワイドビームです。
・ヘッドバンドから本体を取り外して、作業台や床に置いて使うことができます。
・グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチです。
・収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。
・ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能です。
【用途】
・高い耐久性が求められる作業環境に。
・ガスや粉塵による爆発の危険がある作業環境に。
【商品仕様】
・明るさ(lm):60
・幅(mm):93
・奥行(mm):48
・高さ(mm):45
・電源:単3電池(2個)付属
・保護等級:IP67
・点灯時間:弱(20lmを16時間維持、その後10lmを6.5時間維持)、強(60lmを3.5時間維持、その後10lmを6.5時間維持)
・1m防水、防塵
・防爆規格:(ATEX認証:CE0080、Ex[[R2]]) 3GD、EXnAnL [[R2]] BT4
・JANコード:3342540097612
・トラスココード:819-3247
・質量:160g
【材質/仕上】
・本体:ポリカーボネイト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETZL ピクサ 1の型番E78AHB-2のページです。
型番E78AHB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PETZL ピクサ 1

PETZL ピクサ 1

    PETZL ピクサ 3

    PETZL ピクサ 3

      PETZL ピクサ 2

      PETZL ピクサ 2

        レイディアント 200ヘッドランプ

        レイディアント 200ヘッドランプ

          SUREFIRE ミニマス 黒

          SUREFIRE ミニマス 黒

            LEDヘッドライトBYTE

            LEDヘッドライトBYTE

              PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

              PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                PRINCETON LEDヘッドライト EOS

                PRINCETON LEDヘッドライト EOS

                  PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

                  PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

                    バイザーライト

                    バイザーライト

                      LED ヘッドアップライト 全光束 13~72lm

                      LED ヘッドアップライト 全光束 13~72lm

                        PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

                        PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

                          PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

                          PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

                            メーカー PETZL PETZL PETZL NiteIze(ナイトアイズ) SUREFIRE PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON 日本緑十字社 ペリカン PRINCETON PRINCETON
                            通常価格 6,701円 12,296円 9,601円 3,967円 31,088円 7,167円 4,920円 5,382円 7,492円 2,679円 4,994円 11,064円 8,448円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目   2日目~  
                            全光束(lm) 60 100 80 200 1~300 100 165 105 78 - - - 150
                            特殊用途 防爆 防爆 防爆 防水 防水 防雨 防まつ 防水 - - - - 防雨
                            電池種類 単3 単3 単3 単4 リチウム その他 その他 その他 - ボタン 単4 - リチウム
                            商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト - ヘッドライト ヘッドライト - ヘッドライト
                            JANコード 3342540097612 3342540098497 3342540097629 - - - - - - - - - -

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました