(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PETZL デュオベルト LED 5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PETZL デュオベルト LED 5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,870円
税込単価
15,257円

【特長】・デュオLED5のバッテリーケース別体バージョンで、頭部にかかる重量を...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    40
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • JANコード:
    3342540063525
  • 質量(g):
    550.000
  • トラスココード:
    819-3243
  • 材質1:
    本体:ポリカーボネイト
  • 奥行(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    58
  • 電源:
    単2アルカリ電池(4個)付属
  • 幅(mm):
    91
  • 保護等級:
    IPX8
  • 最大点灯時間(h):
    350(LED点灯時)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E73-P

1個

13,870( 15,257円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デュオLED5のバッテリーケース別体バージョンで、頭部にかかる重量を140gに軽減できます。
・頑丈で耐久性に優れた5m防水のヘッドランプです。
・ズーム可能なハロゲンバルブ(スポットビームで遠距離を照射)と5LED(ワイドビームで近距離を長時間照射)の2種類の光源を持ち、用途に合わせて選択可能です。
・スイッチは誤操作を防ぐためロック可能です。
・角度調節機能付です。
・予備のハロゲンバルブ内蔵しております。
【用途】
・高い防水性能が必要な作業現場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PETZL デュオベルト LED 5の型番E73-Pのページです。
型番E73-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PETZL デュオベルト LED 5

PETZL デュオベルト LED 5

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)

      [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

      [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

        ミツトモ シリコンゴムバンド ブラック ヘッドライト用

        ミツトモ シリコンゴムバンド ブラック ヘッドライト用

          シリコンバンド

          シリコンバンド

            H8R/P7R/F1R 用充電池

            H8R/P7R/F1R 用充電池

              LEDネックライト ビビットピンク

              LEDネックライト ビビットピンク

                LEDネックライト ターコイズブルー

                LEDネックライト ターコイズブルー

                  バンドクリップ ヘッドライド用

                  バンドクリップ ヘッドライド用

                    [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

                    [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

                      45x80x25mm ライトホルダー(ヘルメット用)

                      45x80x25mm ライトホルダー(ヘルメット用)

                        Panasonic ハンズフリーライト

                        Panasonic ハンズフリーライト

                          メーカー PETZL エスコ エスコ イチネンアクセス コンテック(ライト) LED LENSER Panasonic Panasonic コンテック(ライト) エスコ エスコ Panasonic
                          通常価格 13,870円 8,630円 6,820円 674円 477円 4,561円 1,729円 1,729円 373円 23,250円 1,642円 1,729円
                          通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                          全光束(lm) 40 60(弱) / 118(強・点滅) - - - - - - - 1.8(青) / 55(白) / 1.5(赤) - 13
                          特殊用途 防水 防水 防水 - - - - - - 防水 その他 防滴
                          電池種類 その他 単4 単4 - - - - - - その他 - リチウム
                          商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト - その他 その他 - - その他 ヘッドライト その他 その他
                          JANコード 3342540063525 - - - - - - - - - - -

                          PETZL デュオベルト LED 5のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました