(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト APX インダストリアル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PRINCETON LEDヘッドライト APX インダストリアル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,477円
税込単価
20,325円

【特長】・主電源によるハイ、ローモード、補助LEDによるハイ、ロー、フラッシュ...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    275
  • 奥行(mm):
    44
  • 高さ(mm):
    44
  • 幅(mm):
    64
  • 質量(g):
    279.000

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

APX-IND-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
特殊用途
電池種類
商品タイプ
最大点灯時間(h)
電源
保護等級
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APX-IND-BK

防爆
その他
ヘッドライト
150
ブラック
単3形アルカリ電池(4個)付属もしくはリチウム電池
IPX7
0795626013564
819-3136

1個

18,477( 20,325円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主電源によるハイ、ローモード、補助LEDによるハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。
・1つのの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト APX インダストリアルの型番APX-IND-BKのページです。
型番APX-IND-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト APX インダストリアル

PRINCETON LEDヘッドライト APX インダストリアル

    PRINCETON LEDヘッドライト APX

    PRINCETON LEDヘッドライト APX

      PELICAN 2765 ヘッドアップライト

      PELICAN 2765 ヘッドアップライト

        PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

        PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

          [充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9

          [充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9

            [単3x3本]ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)

            [単3x3本]ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)

              LEDヘッドライト

              LEDヘッドライト

                メーカー PRINCETON PRINCETON ペリカン PRINCETON エスコ エスコ アイリスオーヤマ
                通常価格 18,477円 11,200円 13,858円 6,493円 22,500円 4,140円 2,171円
                通常出荷日 1日目   2日目~   2日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                全光束(lm) 275 350 - 78 1000(強) / 400(中) / 65(弱) 40(弱) / 400(SOS点滅)、【サブ灯】:150【メイン灯・サブ灯同時点灯】:480 / 200(中) / 【メイン灯】:400(強) / 720(ブースト)400(フラッシュ) -
                奥行(mm) 44 44 - 38 - - -
                高さ(mm) 44 44 - 47 - - -
                幅(mm) 64 64 - 60 - - -
                質量(g) 279.000 279.000 - 96.000 - - -

                PRINCETON LEDヘッドライト APX インダストリアルのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました