(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト APX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:APX16-OR
PRINCETON LEDヘッドライト APX PRINCETON LEDヘッドライト APX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,200円
税込単価
12,320円

【特長】・主電源によるハイ、ローモード、補助LEDによるハイ、ロー、フラッシュ...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    350
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    44
  • 高さ(mm):
    44
  • 最大点灯時間(h):
    150
  • 電源:
    単3形アルカリ乾電池(4個)付属もしくはリチウム電池
  • 幅(mm):
    64
  • 保護等級:
    IPX7
  • 質量(g):
    279.000

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

APX16-OR 解除

Loading...

商品情報を表示

APX16-OR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APX16-OR

オレンジ
0795626023129
819-3135
10

1個

11,200( 12,320円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主電源によるハイ、ローモード、補助LEDによるハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。
・1つのの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト APXの型番APX16-ORのページです。
型番APX16-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト APX

PRINCETON LEDヘッドライト APX

    PELICAN 2765 ヘッドアップライト

    PELICAN 2765 ヘッドアップライト

      [充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9

      [充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9

        [単3x3本]ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)

        [単3x3本]ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)

          PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

          PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

            LEDヘッドライト

            LEDヘッドライト

              メーカー PRINCETON ペリカン エスコ エスコ PRINCETON アイリスオーヤマ
              通常価格 11,200円 12,957円 22,500円 4,140円 6,071円 2,171円
              通常出荷日 2日目~   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
              全光束(lm) 350 - 1000(強) / 400(中) / 65(弱) 40(弱) / 400(SOS点滅)、【サブ灯】:150【メイン灯・サブ灯同時点灯】:480 / 200(中) / 【メイン灯】:400(強) / 720(ブースト)400(フラッシュ) 78 -
              特殊用途 防水 - 防水 防水 防水 防水
              電池種類 その他 - リチウム 単3 その他 -
              商品タイプ ヘッドライト - ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト
              奥行(mm) 44 - - - 38 -

              PRINCETON LEDヘッドライト APXのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              APX16-BK
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?JANコード トラスココード

              11,200円

              ( 12,320円 )
              1個 あり

              4日目

              10ブラック0795626023099819-3134

              ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました