(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トライト LEDシームレス照明 5000K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トライト LEDシームレス照明 5000K

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
8,031円 ~ 11,511円
税込価格
8,834円 ~ 12,662円

【特長】・高品質&リーズナブル。電源内蔵型&軽量で点灯も簡単です。・切れ目のな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    直管型
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 色温度(K):
    5000
  • 電圧(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 点灯には別売の3Pパワーコード(TLSM001)が必要です。
  • 製品連結の場合は、全長が10m以内でご使用ください。 製品連結時、末端製品にエンドキャップを設置してください。 製品1本に取付けクリップは2個ご使用ください。 取付クリップは確実に取付けてください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全光束(lm)
消費電力(W)
サイズ(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2550
21
幅25×高さ33×長さ1200
818-6574
300
1台

1個

11,511( 12,662円 )

1日目

1275
10.5
幅25×高さ33×長さ600
818-6570
185
1台

1個

8,031( 8,834円 )

1日目

1913
15.6
幅25×高さ33×長さ900
818-6572
240
1台

1個

9,034( 9,937円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質&リーズナブル。電源内蔵型&軽量で点灯も簡単です。
・切れ目のない美しい光の連続性を実現し、省エネルギーと明るさを両立しました。
・軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
・連結部外付けのため施工が便利です。
・色:シルバー。
・屋内専用。
【用途】
・T5管置き換え。
・間接照明。
・棚下照明。
【材質/仕上】
・アルミニウム。
・ポリカーボネート。
【付属品】
・連結パーツ1個。
・エンドキャップ1個。
・取付けクリップ2個。
・皿タッピングビス2個直結パーツ×1。
・エンドキャップ×1。
・取付クリップ×2。
・皿タッピングビス×2。

(i)ご注意

  • 点灯には別売の3Pパワーコード(TLSM001)が必要です。
  • 製品連結の場合は、全長が10m以内でご使用ください。 製品連結時、末端製品にエンドキャップを設置してください。 製品1本に取付けクリップは2個ご使用ください。 取付クリップは確実に取付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トライト LEDシームレス照明 5000K

トライト LEDシームレス照明 5000K

    トライト LEDシームレス照明 L300 5000K

    トライト LEDシームレス照明 L300 5000K

      メーカー トライト トライト
      通常価格 8,031円 7,235円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ LED照明 -
      仕様 直管型 -
      照明器具タイプ 1灯用 -
      色温度(K) 5000 -
      電圧(V) AC100(50/60Hz) -

      トライト LEDシームレス照明 5000Kのレビュー

      評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
      配電盤内照明
      評価 2.0満足度:2.02020/01/29
      600mmタイプを購入しましたが、あまり明るくなく蛍光灯の置き換えには性能不足です。

      もっと読む 閉じる

      2が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      手元作業用
      評価 4.0満足度:4.02023/05/30
      ベースライトには不向きと思いますが手元作業用には良いと思います。
      熱が出ないし、紫外線も少ないので食品加工の弊社では重宝しています。
      消費電力が少なく寿命も長いのが魅力です(対蛍光灯)

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました