(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トライト LEDシームレス照明 L300 5000K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トライト LEDシームレス照明 L300 5000K

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,235円
税込単価
7,959円

【特長】・点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。・軽量なので取り付け...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品連結の場合は、全長が10m以内でご使用ください。 製品連結時、末端製品にエンドキャップを設置してくさい。 製品1本に取付けクリップは2個ご使用ください。 取付クリップは確実に取付けてください。

型番

TLSML300NA50F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLSML300NA50F

1個

7,235( 7,959円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
・軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
・連結部外付けのため施工が便利です。
・製品1本に取付けクリップは2個ご使用ください。
【用途】
・T5管置き換え
・間接照明
・棚下照明
【商品仕様】
・明るさ(lm):575
・消費電力(W):5.5
・幅(mm):25
・高さ(mm):33
・長さ(mm):300
・色温度(K):5000
・色:シルバー
・管長(mm):300
・均等荷重(g):120
・電圧:AC100V(50/60Hz)
・屋内専用
・トラスココード:818-6568
・質量:120g
【材質/仕上】
・アルミニウム
・ポリカーボネート
【セット内容/付属品】
・連結パーツ1個
・エンドキャップ1個
・取付けクリップ2個
・皿タッピングビス2個
・直結パーツ×1
・エンドキャップ×1
・取付クリップ×2
・皿タッピングビス×2

(i)ご注意

  • 製品連結の場合は、全長が10m以内でご使用ください。 製品連結時、末端製品にエンドキャップを設置してくさい。 製品1本に取付けクリップは2個ご使用ください。 取付クリップは確実に取付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライト LEDシームレス照明 L300 5000Kの型番TLSML300NA50Fのページです。
型番TLSML300NA50Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トライト LEDシームレス照明 L300 5000K

トライト LEDシームレス照明 L300 5000K

    トライト LEDシームレス照明 5000K

    トライト LEDシームレス照明 5000K

      高天井用照明器具 LEDioc CEILING HB エリアライトEHCL17731W/NSAN8

      高天井用照明器具 LEDioc CEILING HB エリアライトEHCL17731W/NSAN8

        メーカー トライト トライト 岩崎電気
        通常価格 7,235円 8,031円 75,251円
        通常出荷日 1日目   1日目   9日目  

        トライト LEDシームレス照明 L300 5000Kのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました