(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポスターグリップスタンド看板(屋内用)両面タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PGSK-B2RS
ポスターグリップスタンド看板(屋内用)両面タイプ トキセイ ポスターグリップスタンドカンバン オクナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,358円
税込単価
31,194円

【特長】・軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品にポスターは、付いておりません。
  • 商品にポスターは、付いておりません。

型番

PGSK-B2RS 解除

Loading...

 
カタログを表示

PGSK-B2RS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
質量(g)
トラスココード
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
パネルサイズ
ポスターサイズ
外形寸法(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGSK-B2RS

スタンド式
4562357955014
7500.0
819-0860
510
980
B2
W515×H728
565

1個

28,358( 31,194円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板です。
・パネルの4辺が開口するのでポスターの交換が簡単です。
・前側から4辺が開くフロンとオープン式だからポスターの交換も簡単です。
・パネル部分は約3000回の開閉テストをクリアしたパネルを使用しています。
・スタンド本体はアルミ製なので、軽くて丈夫です。
・純日本国内製品です。
・フレームがブラックのなので、重厚感を与えます。

(i)ご注意

  • 商品にポスターは、付いておりません。
  • 商品にポスターは、付いておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポスターグリップスタンド看板(屋内用)両面タイプの型番PGSK-B2RSのページです。
型番PGSK-B2RSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポスターグリップスタンド看板(屋内用)両面タイプ

ポスターグリップスタンド看板(屋内用)両面タイプ

    ポスターグリップスタンド看板(屋内用)片面タイプ

    ポスターグリップスタンド看板(屋内用)片面タイプ

      ハレパネスタンド

      ハレパネスタンド

        メーカー TOKISEI TOKISEI プラチナ
        通常価格 25,053円 17,546円 378円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        材質(本体) 本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)●パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード 本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)●パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード 紙製
        詳細タイプ 両面 - -

        ポスターグリップスタンド看板(屋内用)両面タイプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        PGSK-A2RS
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        商品タイプ JANコード 質量(g) トラスココード 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ パネルサイズ ポスターサイズ 外形寸法(mm)間口

        25,053円

        ( 27,558円 )
        1個 あり

        1日目

        スタンド式45623579559776100.0819-0858510980A2W420×H594470

        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました