(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポスターグリップスタンド看板(屋内用)片面タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PGSK-B2KS
ポスターグリップスタンド看板(屋内用)片面タイプ トキセイ ポスターグリップスタンドカンバン オクナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,008円
税込単価
19,809円

【特長】・軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品にポスターは、付いておりません。
  • 商品にポスターは、付いておりません。

型番

PGSK-B2KS 解除

Loading...

 
カタログを表示

PGSK-B2KS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
質量(g)
トラスココード
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
パネルサイズ
詳細タイプ
ポスターサイズ
外形寸法(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGSK-B2KS

スタンド式
4562357955007
4400.0
819-0859
-
-
B2
-
-
-

1個

18,008( 19,809円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板です。
・パネルの4辺が開口するのでポスターの交換が簡単です。
・前側から4辺が開くフロンとオープン式だからポスターの交換も簡単です。
・パネル部分は約3000回の開閉テストをクリアしたパネルを使用しています。
・スタンド本体はアルミ製なので、軽くて丈夫です。
・純日本国内製品です。
・フレームがブラックのなので、重厚感を与えます。

(i)ご注意

  • 商品にポスターは、付いておりません。
  • 商品にポスターは、付いておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポスターグリップスタンド看板(屋内用)片面タイプの型番PGSK-B2KSのページです。
型番PGSK-B2KSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポスターグリップスタンド看板(屋内用)片面タイプ

ポスターグリップスタンド看板(屋内用)片面タイプ

    ポスターグリップスタンド看板(屋内用)両面タイプ

    ポスターグリップスタンド看板(屋内用)両面タイプ

      ハレパネスタンド

      ハレパネスタンド

        アケパネ(40MMフレーム)

        アケパネ(40MMフレーム)

          メーカー TOKISEI TOKISEI プラチナ プラチナ
          通常価格 17,546円 25,053円 378円 12,067円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目  
          材質(本体) 本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)●パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード 本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)●パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード 紙製 -

          ポスターグリップスタンド看板(屋内用)片面タイプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          PGSK-A2KS
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ JANコード 質量(g) トラスココード 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ パネルサイズ 詳細タイプ ポスターサイズ 外形寸法(mm)間口

          17,546円

          ( 19,301円 )
          1個 あり

          1日目

          スタンド式45623579559603700.0819-0857395980A2片面W420×H594470

          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました