(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,302円
税込単価
28,932円

【特長】・脚部の重さを利用し、LEDパネルにも対応するG脚のスタンドです。・ス...

詳細情報を確認する

型番

PA15G-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA15G-B

1個

26,302( 28,932円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚部の重さを利用し、LEDパネルにも対応するG脚のスタンドです。
・スライドポールタイプで高さ調節が可能です。
・パネルは垂直、傾斜の展示が可能で様々なサイズに対応します。(パネル別売)
・脚部本体が6kg以上あるウエイト重視スタイル(G脚ベース)です。
・対応パネル厚は30mmまで、パネル押さえ・パネル受けは上下にスライドし、パネルをしっかりと挟み込みます。
【商品仕様】
・パネルサイズ:厚み30mmまで 横幅250~600mm対応
・規格:A1~A0
・タイプ:片面
・全高(mm):840~1400
・脚タイプ:G脚
・外寸(mm)奥行:400
・外寸(mm)間口:400
・外寸(mm)高さ:840~1400
・高さ(mm):840~1400
・高さ(mm):840~1400
・外寸(mm)高さ:840~1400
・外寸(mm)奥行:400
・外寸(mm)間口:400
・脚ベース(mm):700
・組立品
・G脚ベース(mm):400
・パネル長さ:上下ホルダーのスライドでポール全体で対応可能/上段ポール有効長さ690mm/下段ポール有効長さ610mm
・屋内用
・JANコード:4562357954147
・トラスココード:819-0850
・質量:8.3kg
【材質/仕上】
・ポール:ステンパイプ(#400仕上)
・ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)
・脚部:スチール製(クロムメッキ仕上)
【セット内容/付属品】
・スパナ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面の型番PA15G-Bのページです。
型番PA15G-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面

TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面

    TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面

    TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面

      TOKISEI PAパネルスタンド14M ポールタイプ 片面

      TOKISEI PAパネルスタンド14M ポールタイプ 片面

        TOKISEI アルミニューイーゼルL A型タイプ

        TOKISEI アルミニューイーゼルL A型タイプ

          Lスタンド パネル掲示用

          Lスタンド パネル掲示用

            シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面

            シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面

              光 両面マーカー用黒板

              光 両面マーカー用黒板

                シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

                シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

                  604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

                  604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

                    シンエイ フロアースタンド A2サイズ 片面

                    シンエイ フロアースタンド A2サイズ 片面

                      フリーアングルパネルスタンド150

                      フリーアングルパネルスタンド150

                        メーカー TOKISEI TOKISEI TOKISEI TOKISEI シンエイ シンエイ シンエイ エスコ シンエイ TOKISEI
                        通常価格 26,302円 31,646円 19,040円 12,831円 15,000円 48,000円 4,419円 36,126円 51,800円 34,575円 23,748円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~  
                        商品タイプ スタンド式 スタンド式 スタンド式 - - スタンド式 - スタンド式 スタンド式 スタンド式 スタンド式
                        材質(本体) ポール:ステンパイプ(#400仕上)、ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)、脚部:スチール製(クロムメッキ仕上) スチール、アルミ スチール、アルミ - スチール - - - 板面:スチールホワイト、フレーム:鉄 - -
                        JANコード 4562357954147 4562357954178 4562357954123 - - - - - - - -
                        質量(g) 8300 11100.0 3700.0 - - - - - - - -
                        トラスココード 819-0850 819-0853 819-0848 - - - - - - - -

                        TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました