(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOKISEI PAパネルスタンド14M ポールタイプ 片面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOKISEI PAパネルスタンド14M ポールタイプ 片面

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,040円
税込単価
20,944円

【特長】・対応パネル厚は30mmまで、パネル押さえ・パネル受けは上下にスライド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 材質(本体):
    スチール、アルミ
  • 取付仕様:
    組立品
  • JANコード:
    4562357954123
  • 質量(g):
    3700.0
  • トラスココード:
    819-0848
  • 材質1:
    ポール:ステンパイプ(#400仕上)
  • 材質2:
    ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)
  • 材質3:
    脚部:スチール製(表面コートステンレス)
  • 規格:
    A3~A1
  • 枠色:
    シルバー
  • 外形寸法(mm)奥行:
    300
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1366
  • 詳細タイプ:
    片面
  • ベース(mm):
    300
  • 外形寸法(mm)間口:
    300
  • 外形寸法(mm)直径:
    300
  • 脚タイプ:
    M脚
  • 色:
    シルバー

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA14M

1個

19,040( 20,944円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応パネル厚は30mmまで、パネル押さえ・パネル受けは上下にスライドし、パネルをしっかりと挟み込みます。
・脚部は低いスタンドに最適なφ300mmのスチール製丸板タイプ(M脚ベース)です。
・パネルは垂直、傾斜の展示が可能で様々なサイズに対応します。(パネル別売)
【商品仕様】
・規格:A3~A1
・タイプ:片面
・脚タイプ:M脚
・外寸法(mm)直径×高さ:300×1366
・高さ(mm):1366
・高さ(mm):1366
・脚ベース(mm):300
・組立品
・JANコード:4562357954123
・トラスココード:819-0848
・質量:3.7kg
【材質/仕上】
・ポール:ステンパイプ(#400仕上)
・ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)
・脚部:スチール製(表面コートステンレス)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOKISEI PAパネルスタンド14M ポールタイプ 片面の型番PA14Mのページです。
型番PA14Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOKISEI PAパネルスタンド14M ポールタイプ 片面

TOKISEI PAパネルスタンド14M ポールタイプ 片面

    TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面

    TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面

      TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面

      TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面

        シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面

        シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面

          シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

          シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

            TOKISEI アルミニューイーゼルL A型タイプ

            TOKISEI アルミニューイーゼルL A型タイプ

              Lスタンド パネル掲示用

              Lスタンド パネル掲示用

                シンエイ フロアースタンド A2サイズ 片面

                シンエイ フロアースタンド A2サイズ 片面

                  メーカー TOKISEI TOKISEI TOKISEI シンエイ シンエイ TOKISEI シンエイ シンエイ
                  通常価格 19,040円 26,302円 31,646円 48,000円 36,126円 12,831円 15,000円 34,575円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目  
                  商品タイプ スタンド式 スタンド式 スタンド式 スタンド式 スタンド式 - - スタンド式
                  材質(本体) スチール、アルミ ポール:ステンパイプ(#400仕上)、ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)、脚部:スチール製(クロムメッキ仕上) スチール、アルミ - - - スチール -
                  取付仕様 組立品 - 組立品 - - - - -
                  JANコード 4562357954123 4562357954147 4562357954178 - - - - -
                  質量(g) 3700.0 8300 11100.0 - - - - -

                  TOKISEI PAパネルスタンド14M ポールタイプ 片面のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました