(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーアングルパネルスタンド90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FAPAS90-B4
フリーアングルパネルスタンド90 フリーアングルパネルスタンド90

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,312円
税込単価
23,443円

【仕様】・材質:パイプ部/ステンレス(φ27.2mm)、ベース部/スチール(ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 材質1:
    パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)●ベース部:スチール(ステンレスコーティング)●パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)●背面ハードボード

(i)ご注意

  • 商品にポスターは、付いておりません。

型番

FAPAS90-B4 解除

Loading...

 
カタログを表示

FAPAS90-B4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
ポスターサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FAPAS90-B4

FAPAS90-B4

4562357954017
3500.0
819-0837
B4(257×364)

1個

21,312( 23,443円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:パイプ部/ステンレス(φ27.2mm)、ベース部/スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー/ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボード

(i)ご注意

  • 商品にポスターは、付いておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーアングルパネルスタンド90の型番FAPAS90-B4のページです。
型番FAPAS90-B4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーアングルパネルスタンド90

フリーアングルパネルスタンド90

    フリーアングルパネルスタンド150

    フリーアングルパネルスタンド150

      Lスタンド パネル掲示用

      Lスタンド パネル掲示用

        メーカー TOKISEI TOKISEI シンエイ
        通常価格 20,877円 23,748円 15,000円
        通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目  
        商品タイプ スタンド式 スタンド式 -
        材質1 パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)●ベース部:スチール(ステンレスコーティング)●パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)●背面ハードボード パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)●ベース部:スチール(ステンレスコーティング)●パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)●背面ハードボード -

        フリーアングルパネルスタンド90のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        FAPAS90-A3
        FAPAS90-A4
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        JANコード 質量(g) トラスココード ポスターサイズ

        21,659円

        ( 23,825円 )
        1個 あり

        1日目

        45623579540243700.0819-0838A3(297×420)

        20,877円

        ( 22,965円 )
        1個 あり

        1日目

        45623579540003300.0819-0836-

        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました