(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーアングルパネルスタンド150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FAPAS150-A3
フリーアングルパネルスタンド150 フリーアングルパネルスタンド150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,530円
税込単価
26,983円

【仕様】・材質:パイプ部/ステンレス(φ27.2mm)、ベース部/スチール(ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 材質1:
    パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)●ベース部:スチール(ステンレスコーティング)●パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)●背面ハードボード

(i)ご注意

  • 商品にポスターは、付いておりません。

型番

FAPAS150-A3 解除

Loading...

 
カタログを表示

FAPAS150-A3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
パネル外寸(mm)
ポスターサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FAPAS150-A3

FAPAS150-A3

4562357954055
4400.0
819-0841
322×445
A3(297×420)

1個

24,530( 26,983円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:パイプ部/ステンレス(φ27.2mm)、ベース部/スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー/ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボード

(i)ご注意

  • 商品にポスターは、付いておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーアングルパネルスタンド150の型番FAPAS150-A3のページです。
型番FAPAS150-A3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーアングルパネルスタンド150

フリーアングルパネルスタンド150

    フリーアングルパネルスタンド90

    フリーアングルパネルスタンド90

      クリエイティブアクリルスタンド

      クリエイティブアクリルスタンド

        クリエイティブカードサインスタンド

        クリエイティブカードサインスタンド

          WRITEBEST ディスプレイフレームスタンド

          WRITEBEST ディスプレイフレームスタンド

            TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面

            TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面

              案内板 重量:5.8kg

              案内板 重量:5.8kg

                TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面

                TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面

                  604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

                  604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

                    エコパネル B1 シルバー

                    エコパネル B1 シルバー

                      掲示ボード  重量:5.9kg

                      掲示ボード 重量:5.9kg

                        メーカー TOKISEI TOKISEI TOKISEI TOKISEI WRITE BEST TOKISEI クラウン TOKISEI エスコ クラウン クラウン
                        通常価格 23,748円 20,877円 24,879円 13,351円 8,277円 31,646円 15,002円 26,302円 51,800円 3,190円 35,019円
                        通常出荷日 4日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                        商品タイプ スタンド式 スタンド式 - スタンド式 スタンド式 スタンド式 - スタンド式 スタンド式 - -
                        材質1 パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)●ベース部:スチール(ステンレスコーティング)●パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)●背面ハードボード パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)●ベース部:スチール(ステンレスコーティング)●パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)●背面ハードボード パイプ部:ステンレス パイプ部:ステンレス(Φ10mm) - ポール:ステンパイプ(#400仕上) - - - - -

                        フリーアングルパネルスタンド150のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        FAPAS150-A4
                        FAPAS150-B4
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード 質量(g) トラスココード パネル外寸(mm) ポスターサイズ

                        23,748円

                        ( 26,123円 )
                        1個 あり

                        12日目

                        45623579540314000.0819-0839235×322A4(210×297)

                        24,183円

                        ( 26,601円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        45623579540484200.0819-0840282×389B4(257×364)

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました