(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリエイティブアクリルスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリエイティブアクリルスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,879円
税込単価
27,367円

【特長】・エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品にポスターは、付いておりません。

型番

CAS-A4Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
質量(g)
トラスココード
ポスターサイズ
面板サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CAS-A4Y

CAS-A4Y

スタンド式
4562357954079
3500.0
819-0843
A4横(W297×H210)
W367×H280

1個

24,879( 27,367円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。
・六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。
・4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。
・安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。
・ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。

(i)ご注意

  • 商品にポスターは、付いておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリエイティブアクリルスタンドの型番CAS-A4Yのページです。
型番CAS-A4Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリエイティブアクリルスタンド

クリエイティブアクリルスタンド

    Lスタンド パネル掲示用

    Lスタンド パネル掲示用

      キャスタースタンド

      キャスタースタンド

        604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

        604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

          フリーアングルパネルスタンド150

          フリーアングルパネルスタンド150

            ホワイトボードマグネシート

            ホワイトボードマグネシート

              フリーアングルパネルスタンド90

              フリーアングルパネルスタンド90

                ホワイトボード用片面移動脚(脚のみ)

                ホワイトボード用片面移動脚(脚のみ)

                  ペーパーハンガー マグネット付き 28.2×15×550mm フク-502

                  ペーパーハンガー マグネット付き 28.2×15×550mm フク-502

                    メーカー TOKISEI シンエイ シンエイ エスコ TOKISEI アズワン TOKISEI トラスコ中山 コクヨ
                    通常価格 24,879円 15,000円 16,154円 51,800円 23,748円 2,300円 20,877円 31,888円 4,899円
                    通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目~   4日目   5日目  
                    材質(本体) アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済) スチール スチール 板面:スチールホワイト、フレーム:鉄 - マグネットシート - スチール -
                    材質1 パイプ部:ステンレス - - - パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)●ベース部:スチール(ステンレスコーティング)●パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)●背面ハードボード - パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)●ベース部:スチール(ステンレスコーティング)●パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)●背面ハードボード - -
                    材質2 ベース部:スチール(表面コートステンレス) - - - - - - - -

                    クリエイティブアクリルスタンドのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました