(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOKISEI アルミニューイーゼルL A型タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ANEZ-M
TOKISEI アルミニューイーゼルL A型タイプ TOKISEI アルミニューイーゼルM Aガタタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,867円
税込単価
17,454円

【特長】・アルミニューイーゼルは、木製とは違い、軽くて丈夫です。・軽量パネル用...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    ホルダー:アルミ/アルマイト加工仕上

Loading...

 
カタログを表示

ANEZ-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ANEZ-M

1個

15,867( 17,454円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニューイーゼルは、木製とは違い、軽くて丈夫です。
・軽量パネル用のスタンドです。
・一体型ホルダーで、上下に動かし調節するだけで簡単にセットできます。
・総アルミ製なので軽く、丈夫でサビにも強いアルマイト仕上です。
【商品仕様】
・外寸法(mm)間口×奥行×高さ:600×530×1475
・完成品
・屋外用
・設置時全高(mm):1475
・本体サイズ(mm):W600×H1500×D530
・対応パネルサイズ:A1/B1/A0(厚さ30mmまでのパネル対応)
・JANコード:4562357954208
・トラスココード:819-0856
・質量:4.4kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上
・ホルダー:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOKISEI アルミニューイーゼルL A型タイプの型番ANEZ-Mのページです。
型番ANEZ-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOKISEI アルミニューイーゼルL A型タイプ

TOKISEI アルミニューイーゼルL A型タイプ

    Lスタンド パネル掲示用

    Lスタンド パネル掲示用

      キャスタースタンド

      キャスタースタンド

        604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

        604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

          掲示ボード  重量:5.9kg

          掲示ボード 重量:5.9kg

            TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面

            TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面

              メーカー TOKISEI シンエイ シンエイ エスコ クラウン TOKISEI
              通常価格 12,831円 15,000円 16,154円 51,800円 35,019円 31,646円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
              材質2 ホルダー:アルミ/アルマイト加工仕上 - - - - ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)

              TOKISEI アルミニューイーゼルL A型タイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              ANEZ-L
              ANEZ-S
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日

              19,600円

              ( 21,560円 )
              1個 あり

              14日目

              12,831円

              ( 14,114円 )
              1個 あり

              14日目

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました