(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コニシ ボンドウルトラ多用途SUプレミアムソフト 10ml 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コニシ ボンドウルトラ多用途SUプレミアムソフト 10ml 透明

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
734円
税込単価
807円

【特長】・今まで接着しづらかったポリエチレン、ポリプロピレン等のプラスチックの...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

05139-TM

2個

734( 807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今まで接着しづらかったポリエチレン、ポリプロピレン等のプラスチックの接着を可能にしました。
・新ポリマー(シリル化ウレタン樹脂)を採用し、固着スピードと透明性を飛躍的に向上させました。
・超速硬化・強力・耐久性に優れています。
・無溶剤タイプです。
【用途】
・ポリエチレン、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの接着。
・金属、木材、コンクリート、ステンレス同士の接着。
・硬質プラスチック同士の接着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コニシ ボンドウルトラ多用途SUプレミアムソフト 10ml 透明の型番05139-TMのページです。
型番05139-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コニシ ボンドウルトラ多用途SUプレミアムソフト 10ml 透明

コニシ ボンドウルトラ多用途SUプレミアムソフト 10ml 透明

    ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード

    ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード

      ボンド ウルトラ多用途SUプレミアムソフト

      ボンド ウルトラ多用途SUプレミアムソフト

        ロックタイト 模型用プラスチック強力接着剤

        ロックタイト 模型用プラスチック強力接着剤

          ロックタイト 構造用アクリル系接着剤 330

          ロックタイト 構造用アクリル系接着剤 330

            ウルトラ多用途接着剤

            ウルトラ多用途接着剤

              ウレタン系強力接着剤

              ウレタン系強力接着剤

                超多用途接着剤

                超多用途接着剤

                  ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

                  ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

                    セメダイン 速乾G 20ml CA-158

                    セメダイン 速乾G 20ml CA-158

                      車止め用接着剤

                      車止め用接着剤

                        高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

                        高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

                          ボンド SU200

                          ボンド SU200

                            メーカー コニシ コニシ コニシ ヘンケル ヘンケル エスコ スリーボンド エスコ コニシ セメダイン セメダイン スリーボンド コニシ
                            通常価格 734円 2,428円 2,428円 715円 18,751円 570円 1,146円 780円 610円 226円 1,392円 1,774円 3,326円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   6日目~   1日目  

                            コニシ ボンドウルトラ多用途SUプレミアムソフト 10ml 透明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました