(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,944円
税込単価
2,138円

【特長】・電子機器用に調合・クリアな視覚的表示を実現・速乾性・様々な金属素材に...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • JANコード:
    4976742513565
  • トラスココード:
    794-2320
  • 質量(g):
    34.000
  • 材質1:
    主成分:酢酸ブチル
  • 容量(ml):
    20

(i)ご注意

  • 対象のネジはM12以下です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7400-20

2個

1,944( 2,138円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子機器用に調合
・クリアな視覚的表示を実現
・速乾性
・様々な金属素材に対する非常に優れた接着力
・取り外し可能なねじ緩み止めです
・溶剤タイプです
【用途】
・金属、プラスチックネジ用(電子部品(小ねじ用))

(i)ご注意

  • 対象のネジはM12以下です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20mlの型番7400-20のページです。
型番7400-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml

ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml

    ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)

    ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)

      ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

      ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

        トルクマーク

        トルクマーク

          ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

          ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

            ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

            ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

              ねじゆるみ止め剤(中強度・超低粘度)

              ねじゆるみ止め剤(中強度・超低粘度)

                アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1021 50ml

                アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1021 50ml

                  ロックタイト クイックテープ 249

                  ロックタイト クイックテープ 249

                    ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                    ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                      アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1031 50ml

                      アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1031 50ml

                        50ml ねじロック(食品機械用/中粘度・高強度)

                        50ml ねじロック(食品機械用/中粘度・高強度)

                          ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番243 50ml

                          ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番243 50ml

                            メーカー ヘンケル エスコ エスコ ヘンケル エスコ ヘンケル エスコ アルテコ ヘンケル スリーボンド アルテコ エスコ コクゴ
                            通常価格 1,944円 790円 790円 2,204円 790円 2,639円 790円 1,891円 6,845円 1,973円 1,966円 3,730円 4,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 7日目  
                            その他 グリーン - グリーン -
                            JANコード 4976742513565 - - 5010266002392 - - - - 0079340440104 - - - -
                            トラスココード 794-2320 - - 480-1253 - 352-8995 - - 364-6459 - - - -
                            質量(g) 34.000 - - 55 - 20 - - 32 - - - -
                            材質1 主成分:酢酸ブチル - - 主成分:溶剤 - 主成分:シアノアクリレート系 - - 主成分:アクリル樹脂 - - - -

                            ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました