(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコン補修剤 バスボンドQ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:04886
シリコン補修剤 バスボンドQ シリコンホシュウザイ バスボンドQ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
718円
税込単価
790円

【特長】・密着性に優れたシリコーン樹脂を使用し、水まわりの補修に適しています・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 材質1:
    主成分:シリコーン樹脂系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~150

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番個装(ブリスターパック)色調特長
NET.(ml)サイズ(mm)重量(g)
048902084×21×17735ホワイト使いきり容量
488450110×30×197105ホワイトヘラ・マスキングテープ付き
05025100125×40×210155ホワイト
488850110×30×197105クリヤー
5026100125×40×210155クリヤー
0488650110×30×197105ライトグレー
0488750110×30×197105ブラック
0488950110×30×197105アルミ

注意・禁止事項

塗装不可

 
商品情報を表示

04886 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
特長1
用途1
容量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04886

その他
ライトグレー
4901490048861
836-3268
105
-
-
50ml
1本(50ml)

2個

718( 790円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密着性に優れたシリコーン樹脂を使用し、水まわりの補修に適しています
・水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い
・チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる
・速硬化型で作業効率が向上します
・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性に優れます
・クリヤー色以外は防カビ剤入りです
・幅広い接着性で塩ビ鋼板にも使用可能です
【用途】
・排水管などのすき間の防水シールに
・バス、キッチン、サニタリーなど各ユニット製品シールに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコン補修剤 バスボンドQの型番04886のページです。
型番04886に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコン補修剤 バスボンドQ

シリコン補修剤 バスボンドQ

    バスボンド Q シーリング剤

    バスボンド Q シーリング剤

      コニシ バスボンドQクリヤー20ml

      コニシ バスボンドQクリヤー20ml

        コニシ バスボンドQアイボリー50ml

        コニシ バスボンドQアイボリー50ml

          目地シール P100g HJ-137

          目地シール P100g HJ-137

            木工パテA HC-152/HC-153

            木工パテA HC-152/HC-153

              バスコークN

              バスコークN

                すきまパテ

                すきまパテ

                  "耐火パテ"

                  "耐火パテ"

                    スーパーシール グレー P50ml SX-016

                    スーパーシール グレー P50ml SX-016

                      セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179

                      セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179

                        セメダイン タイル目地材 200g HJ-113

                        セメダイン タイル目地材 200g HJ-113

                          スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

                          スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン
                            通常価格 503円 718円 504円 639円 456円 400円 1,070円 727円 1,163円 544円 360円 204円 1,079円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目   4日目   4日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 - - - - - - シーリング剤 - - - -
                            材質1 主成分:シリコーン樹脂系 主成分:シリコーン樹脂系 - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~150 -40~150 - - - - - - - - - - -

                            シリコン補修剤 バスボンドQのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            製品乾燥ボックス制作
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/26
                            本来の目的ではないのですが、製品のを乾燥させるボックスの製造に使用しました。
                            接着もでき、問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボルトの六角穴埋めに
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/09
                            ワイヤー加工機水槽内のボルトの六角穴埋めに使用
                            長年使うと、穴が埋まってしまいレンチが入らないため
                            カバーしようと、埋めています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務所のトイレ内の補修
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/15
                            事務所のトイレ内の手洗い場や床にワレや亀裂がいくつかあったので、防水シールするために使用。チューブで扱いやすく補修が簡単。防カビ剤入りに期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            お風呂の壁の補修に
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                            お風呂の壁に亀裂が入ったため補修に使用。マスキングテープとヘラが付いており、簡単に綺麗に補修することが出来ました。思ったより目立たない色で良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水回りの補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/26
                            洗面台のシリコンが剥がれてきたので補修に使いました。
                            色の目立ちません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            04887
                            04889
                            04890
                            05025
                            5026
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 特長1 用途1 容量 内容量

                            718円

                            ( 790円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ブラック4901490048878836-3269105--50ml1本(50ml)

                            718円

                            ( 790円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            アルミアルミ4901490048892447-4392105速硬化型で作業効率が向上します。耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性に優れます。防カビ剤入りです。排水管などのすき間の防水シールに。50ml1本(50ml)

                            503円

                            ( 553円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ホワイトホワイト4901490048908836-327035--20ml1本(20ml)

                            1,542円

                            ( 1,696円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ホワイトホワイト4901490050253793-8004155--100ml1本(100ml)

                            1,542円

                            ( 1,696円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他クリヤー4901490050260793-8012155--100ml1本(100ml)

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました