(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,575円
税込単価
1,733円

【特長】・切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    水中用補修剤
  • 色:
    ホワイト
  • 容量(g):
    60
  • JANコード:
    4562281591029
  • 質量(g):
    60
  • トラスココード:
    789-8991
  • 材質1:
    エポキシ樹脂組成物
  • 硬化時間:
    60分

(i)ご注意

  • 穴あけ、ネジ切りなど追加工される場合、完全硬化するまで待ってから作業して下さい。 本品の性能を十分引き出すために事前に、補修箇所のホコリ、錆、油などの汚れを除去しサンドペーパーなどで下地を研磨してから使用して下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1024

10

2個

1,575( 1,733円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。
・金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。
・完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。
・エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
【用途】
・オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に。
【商品仕様】
・色:白色
・容量(g):60
・硬化時間:60分
・可使時間(分):25
・筒状
・半径29(mm)
・高さ100(mm)
・硬化時間(時間):1
・可使時間:25分
・使用温度範囲 断続:-40~149℃ 連続:-40~121℃
・完全硬化:1時間
・小箱1ケース(10本入)
・大箱20ケース(200本入)
・JANコード:4562281591029
・トラスココード:789-8991
・質量:60g
【材質/仕上】
・エポキシ樹脂組成物

(i)ご注意

  • 穴あけ、ネジ切りなど追加工される場合、完全硬化するまで待ってから作業して下さい。 本品の性能を十分引き出すために事前に、補修箇所のホコリ、錆、油などの汚れを除去しサンドペーパーなどで下地を研磨してから使用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旭 水中硬化型パテ ウォーターメタルの型番1024のページです。
型番1024に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

    ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

    ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

      1.0kg 水中硬化型接着剤

      1.0kg 水中硬化型接着剤

        FRP用ポリベスト硬化剤

        FRP用ポリベスト硬化剤

          強力充てん接着剤水中ボンド

          強力充てん接着剤水中ボンド

            FRP用ポリベストパテ用基材

            FRP用ポリベストパテ用基材

              高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

              高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

                水中硬化型充填接着剤

                水中硬化型充填接着剤

                  水中硬化型接着剤

                  水中硬化型接着剤

                    エポキシパテ 100gセット HC-115

                    エポキシパテ 100gセット HC-115

                      FRP用ポリベスト主剤

                      FRP用ポリベスト主剤

                        "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル

                        "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル

                          FRP補修剤

                          FRP補修剤

                            メーカー 旭エンジニアリング アズワン エスコ サンデーペイント コニシ サンデーペイント アラルダイト スリーボンド エスコ セメダイン サンデーペイント ヘンケル コニシ
                            通常価格 1,575円 18,800円 8,930円 1,033円 1,118円 1,210円 36,898円 5,010円 1,010円 1,140円 2,112円 6,738円 1,796円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品種類 水中用補修剤 - - その他 水中用補修剤 その他 水中用補修剤 水中用補修剤 - その他 その他 水中用補修剤 水中用補修剤
                            ホワイト - - - - - その他 - - - - ホワイト
                            容量(g) 60 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4562281591029 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 60 - - - - - - - - - - - -

                            旭 水中硬化型パテ ウォーターメタルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました