(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コールドパーミックス 20Kg (1袋入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CPM-20
コールドパーミックス 20Kg (1袋入) トウアドウロコウギョウ コールドパーミックス 20K

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,177円
税込単価
3,495円

【特長】・従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです・取扱が簡単です・接着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • オレンジの香りが揮発すると固まります。 施工厚さは5cm以下が最適です。

Loading...

 
カタログを表示

CPM-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
施工面積
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPM-20

4573279600043
20000.0
819-0401
1m×1m(1cm厚)、1m×0.3m(3cm厚)
20

2個

3,177( 3,495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです
・取扱が簡単です
・接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です
・施工後直ちに交通解放が可能です
・未開封であれば長期貯蔵が可能です
【用途】
・修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に
・ポットホールの補修に
・家周り、玄関先の補修、段差修正などに
・ポットホールや段差の補修に
【商品仕様】
・色:黒
・容量(kg):20
・高さ(mm):100
・施工面積:1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
・長さ(mm):500
・幅(mm):445
・JANコード:4573279600043
・トラスココード:819-0401
・質量:20kg
【材質/仕上】
・骨材
・石粉
・石油アスファルト
・植物油

(i)ご注意

  • オレンジの香りが揮発すると固まります。 施工厚さは5cm以下が最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コールドパーミックス 20Kg (1袋入)の型番CPM-20のページです。
型番CPM-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コールドパーミックス 20Kg (1袋入)

コールドパーミックス 20Kg (1袋入)

    500g タイル目地材

    500g タイル目地材

      500g タイル接着材

      500g タイル接着材

        壁あな補修材

        壁あな補修材

          小粒アスファルトV

          小粒アスファルトV

            モルタル軽量パテ

            モルタル軽量パテ

              1.3kg すき間補修材

              1.3kg すき間補修材

                耐熱保護剤 20cc

                耐熱保護剤 20cc

                  土間モルタル

                  土間モルタル

                    アルミサッシ用ガラスパテ

                    アルミサッシ用ガラスパテ

                      しっくい(ホワイト)

                      しっくい(ホワイト)

                        急結セメント

                        急結セメント

                          生セメント

                          生セメント

                            メーカー 東亜道路工業 エスコ エスコ 家庭化学 家庭化学 家庭化学 エスコ ハウスボックス 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 2,526円 810円 810円 406円 864円 795円 760円 435円 1,324円 615円 635円 850円 889円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   9日目   1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   3日目   2日目   3日目   3日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 - - 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤
                            - - - グレー - - - - ホワイト グレー グレー
                            材質1 骨材、石粉、石油アスファルト、植物油 - - - - - - - - - - - -

                            コールドパーミックス 20Kg (1袋入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CPM-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 施工面積 容量(kg)

                            2,526円

                            ( 2,779円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            457327960002910000.0819-04001m×0.5m(1cm厚)、1m×0.15m(3cm厚)10

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました