(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

固まるアスファルト コールドパーミックス (細粒タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

固まるアスファルト コールドパーミックス (細粒タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,088円
税込単価
4,497円

【特長】・従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです・取扱が簡単です・接着...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
  • JANコード:
    4573279600074
  • 質量(g):
    10000.0
  • トラスココード:
    819-0402
  • 材質1:
    骨材、石粉、石油アスファルト、植物油
  • 施工面積:
    1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
  • 容量(kg):
    10

(i)ご注意

  • オレンジの香りが揮発すると固まります。 施工厚さは5cm以下が最適です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPM-10S

2個

4,088( 4,497円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです
・取扱が簡単です
・接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です
・施工後直ちに交通解放が可能です
・未開封であれば長期貯蔵が可能です
【用途】
・修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に
・ポットホールの補修に
・家周り、玄関先の補修、段差修正などに
・薄層オーバーレイヤすり付け部に

(i)ご注意

  • オレンジの香りが揮発すると固まります。 施工厚さは5cm以下が最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固まるアスファルト コールドパーミックス (細粒タイプ)の型番CPM-10Sのページです。
型番CPM-10Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固まるアスファルト コールドパーミックス (細粒タイプ)

固まるアスファルト コールドパーミックス (細粒タイプ)

    カベのヒビ割れを直す フレキシブル・ミラコン

    カベのヒビ割れを直す フレキシブル・ミラコン

      浴室用パテ

      浴室用パテ

        油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

        油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

          インスタントセメンスプレー

          インスタントセメンスプレー

            水中モルタル

            水中モルタル

              しっくいパテフィリング

              しっくいパテフィリング

                土固め材

                土固め材

                  モルタルセメントはがし剤

                  モルタルセメントはがし剤

                    瓦の補修剤

                    瓦の補修剤

                      建築・内装用補修剤 ウメール

                      建築・内装用補修剤 ウメール

                        タイル目地補修材 バスアップ 白 BSU-2

                        タイル目地補修材 バスアップ 白 BSU-2

                          生セメント

                          生セメント

                            メーカー 東亜道路工業 ミラコン 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 ミラコン 家庭化学
                            通常価格 4,088円 897円 699円 839円 1,710円 1,108円 715円 644円 886円 514円 525円 497円 889円
                            通常出荷日 2日目   3日目   2日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   9日目   2日目   2日目   3日目~   3日目   3日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 水中用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤
                            - - - - グレー ホワイト グレー - - - - グレー
                            JANコード 4573279600074 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 10000.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 819-0402 - - - - - - - - - - - -

                            固まるアスファルト コールドパーミックス (細粒タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場内のアスファルト部分の補修
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/08
                            ミスミのカタログで見て、使用用途にあっていたのでこの商品を選定しました。工場内のアスファルト部分の補修作業に使用しました。想定していたとおりに補修作業ができましたので、特に問題や気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました