(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオシールB‐1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネオシールB‐1

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,457円
税込単価
1,603円

【特長】・難燃性(UL-94 V-0レベル準拠)を有した不乾性パテです。・粘着...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 色詳細:
    ライトグレー

(i)ご注意

  • 直射日光のあたらない涼しい場所で、幼児の手の届かないところに保管して下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-1

10

2個

1,457( 1,603円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性(UL-94 V-0レベル準拠)を有した不乾性パテです。
・粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。
・無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。
・低温時の作業性に優れています。
・きめが細かくべたつかないため作業が容易に行えます。
【用途】
・電線および配管貫通部など防水、防じんが求められる箇所に。
・電線及び配管貫通部など防水、防塵、防虫、防蝕、密閉性が求められる箇所の隙間シールに。

(i)ご注意

  • 直射日光のあたらない涼しい場所で、幼児の手の届かないところに保管して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオシールB‐1 の型番B-1のページです。
型番B-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオシールB‐1

ネオシールB‐1

    ネオシールB‐3 1KG

    ネオシールB‐3 1KG

      ネオシールB-W 1KG

      ネオシールB-W 1KG

        小粒アスファルトV

        小粒アスファルトV

          アスファルト接着強化剤

          アスファルト接着強化剤

            750g 高粘着難燃パテ(グレー)

            750g 高粘着難燃パテ(グレー)

              サイディング窯業系雨もれ防止補修材

              サイディング窯業系雨もれ防止補修材

                業務用 穴うめシールパテ P01アイボリー 500g

                業務用 穴うめシールパテ P01アイボリー 500g

                  浴室用パテ

                  浴室用パテ

                    インスタントセメント

                    インスタントセメント

                      1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張タイプ/グレー)

                      1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張タイプ/グレー)

                        1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                        1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                          耐火セメント

                          耐火セメント

                            メーカー 日東化成工業 日東化成工業 日東化成工業 家庭化学 家庭化学 エスコ アサヒペン アルテコ 家庭化学 家庭化学 エスコ エスコ 家庭化学
                            通常価格 1,457円 1,229円 1,347円 864円 1,014円 1,790円 629円 699円 699円 290円 2,479円 2,700円 791円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
                            グレー グレー ホワイト - - ホワイト アイボリー - - - - グレー
                            色詳細 ライトグレー ダークグレー - - - - - - - - - - -

                            ネオシールB‐1 のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            電気機器の配線による穴を埋めるために使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/08
                            夏場でも常時20℃にキープする部屋があるのですが、その部屋の天井が結露しました。原因を調査すると蛍光灯への天井裏からの配線部分の穴が塞ぎきれておらず、そこから夏の熱い空気が蛍光灯器具に入りこみ、室内の冷たい空気と接触して蛍光灯と付近の蛍光灯を結露させていたようです。穴を塞ぐことで解決しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブルが通る所に使っています
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            制御盤のケーブルが通っている所にシールを貼って使用しています。何年も前から利用していて固さもちょうどよく、粘着力も他社に比べてガスを使う場所でも問題なく使えます。また、他社は貼り付けてから年数が経つと固まってしまいますが、日東化成のシールは固まりにくく剥がす時も剥がしやすいです。固まると割れてしまうのですが、固まらないので長持ちし耐久性が良好です。刺激臭もなくお客様にも好評で支持されています。もったいないので切る時にたくさん切らないようにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気機器の配線による穴を埋めるために使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/08
                            夏場でも常時20℃にキープする部屋があるのですが、その部屋の天井が結露しました。原因を調査すると蛍光灯への天井裏からの配線部分の穴が塞ぎきれておらず、そこから夏の熱い空気が蛍光灯器具に入りこみ、室内の冷たい空気と接触して蛍光灯と付近の蛍光灯を結露させていたようです。穴を塞ぐことで解決しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました