(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

旭 高速硬化型パテ ファーストメタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

旭 高速硬化型パテ ファーストメタル

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
1,261円
税込単価
1,387円

【特長】・切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    簡易補修剤
  • 色:
  • 使用温度範囲(℃):
    断続:-40~149℃、連続:-40~121℃
  • 容量(g):
    70
  • 材質1:
    エポキシ樹脂組成物

(i)ご注意

  • 練り始めて3分間ほどで固まり始めますので2分以内に作業して下さい。 穴あけ、ネジ切りなど追加工される場合、完全硬化するまで待ってから作業して下さい。 本品の性能を十分引き出すために事前に、補修箇所のホコリ、錆、油などの汚れを除去しサンドペーパーなどで下地を研磨してから使用して下さい。

Loading...

【特長】
・切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。
・金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。
・完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。
・エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
【用途】
・オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に。
【商品仕様】
・色:灰色
・容量(g):70
・可使時間(分):3
・筒状:
・半径29(mm):
・高さ100(mm):
・硬化時間(時間):1
・硬化時間(23℃):60分
・可使時間(23℃):3分
・使用温度範囲 断続:-40~149℃ 連続:-40~121℃
・小箱1ケース(10本入)
・大箱20ケース(200本入)
・JANコード:4562281590879
・トラスココード:789-8975
・質量:70g
【材質/仕上】
・エポキシ樹脂組成物
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1021

10

2個

1,261( 1,387円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。
・金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。
・完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。
・エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
【用途】
・オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に。
【商品仕様】
・色:灰色
・容量(g):70
・可使時間(分):3
・筒状:
・半径29(mm):
・高さ100(mm):
・硬化時間(時間):1
・硬化時間(23℃):60分
・可使時間(23℃):3分
・使用温度範囲 断続:-40~149℃ 連続:-40~121℃
・小箱1ケース(10本入)
・大箱20ケース(200本入)
・JANコード:4562281590879
・トラスココード:789-8975
・質量:70g
【材質/仕上】
・エポキシ樹脂組成物

(i)ご注意

  • 練り始めて3分間ほどで固まり始めますので2分以内に作業して下さい。 穴あけ、ネジ切りなど追加工される場合、完全硬化するまで待ってから作業して下さい。 本品の性能を十分引き出すために事前に、補修箇所のホコリ、錆、油などの汚れを除去しサンドペーパーなどで下地を研磨してから使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

旭 高速硬化型パテ ファーストメタルの型番1021のページです。
型番1021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

旭 高速硬化型パテ ファーストメタル

旭 高速硬化型パテ ファーストメタル

    110g 熱硬化パテ

    110g 熱硬化パテ

      ロック グレージングパテ2 グリーン 250G

      ロック グレージングパテ2 グリーン 250G

        80g メタルスティックパテ

        80g メタルスティックパテ

          デブコン シート式補修剤 ジップパッチ

          デブコン シート式補修剤 ジップパッチ

            450gセット ゴム補修・パテ

            450gセット ゴム補修・パテ

              GS ラッピング コンパウンド100g

              GS ラッピング コンパウンド100g

                200gセット メタリック・パテ

                200gセット メタリック・パテ

                  デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤

                  デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤

                    450gセット 鉄・補修パテ(超速硬化)

                    450gセット 鉄・補修パテ(超速硬化)

                      デブコン UW450g

                      デブコン UW450g

                        500gセット 耐熱 補修・パテ

                        500gセット 耐熱 補修・パテ

                          3M プラスチックリペア セミリジッド ミニ 34240 47.3ml

                          3M プラスチックリペア セミリジッド ミニ 34240 47.3ml

                            メーカー 旭エンジニアリング エスコ ロックペイント エスコ ITW エスコ GS(キンボシ) エスコ ITW エスコ ITW エスコ スリーエムジャパン
                            通常価格 1,261円 1,170円 1,964円 3,750円 10,108円 14,700円 1,200円 18,357円 5,114円 16,443円 15,416円 58,118円 4,331円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 簡易補修剤 - 簡易補修剤 - - その他 - - - - - - -
                            - その他 - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 断続:-40~149℃、連続:-40~121℃ - - - - - - - - - - - -
                            容量(g) 70 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 エポキシ樹脂組成物 - - - - - - - - - - - -

                            旭 高速硬化型パテ ファーストメタルのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            金属の穴埋め
                            評価 3.0満足度:3.02021/03/19
                            金型などのごみの進入防止の為に使いましたがおおむね満足しています。直ぐ硬化し硬さもしっかりしている。ただ中に油が進入しているのが確認できたので密閉は出来ていなかったようです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のネジ穴補修
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/11
                            ネジ穴(タップ)がネジキレてしまいファーストメタルを使用し、穴を塞ぎ、再度タップをたてました。まだ、2~3日しかたっていませんがまだまだ、もちそうです。これからも、ネジ穴の補修だけでなく、いろいろ使ってみたいと思います。本当に石の様にかたくなります。尚、タップ穴は、一回り大きい穴をあけて、ファーストメタルで補修した方がより一層長持ちすると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/02
                            水回りの設備でかけていて、水漏れ部分に使用しました。
                            すぐぬ乾いたので、使い勝手はよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            修理
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/23
                            簡単便利です。
                            硬化後に追加工ができるのもとても助かります。 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄機のタンク水漏れ修理
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/05
                            タンクが水漏れし、狭く鉄板も薄くなっているので、溶接するのも
                            難しいので使用しました。作業性も良く、予想以上に接着も強く
                            満足できる商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました