(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメダイン ハイグレード模型用 P20ml CA-089

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セメダイン ハイグレード模型用 P20ml CA-089

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
581円
税込単価
639円

【特長】・クリアパーツをくもらず接着できます。・無溶剤・水性タイプなのでパーツ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
    透明
  • 詳細タイプ:
    ハイグレード模型用
  • JANコード:
    4901761512602
  • トラスココード:
    792-8599
  • 質量(g):
    31.000
  • 材質1:
    主成分:ウレタン樹脂
  • 容量(g):
    18
  • 容量(L):
    0.02
  • 容量:
    20cc

(i)ご注意

  • 5℃以上の場所で使用、保管すること。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-089

10

2個

581( 639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアパーツをくもらず接着できます。
・無溶剤・水性タイプなのでパーツにダメージを与えません。
・硬化後は透明になるので接着部分が目立ちません。
【用途】
・クリアパーツ・メッキパーツの接着に。
・カーモデルのウィンドガラスとボディの接着に。
・飛行機モデルのキャノピーの固定に。
・クリアパーツの接着に。
・メッキパーツの接着に。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):20
・可使時間:約2分
・硬化時間:約2~3時間
・硬化時間:約2~3時間
・可使時間:約2分
・JANコード:4901761512602
・トラスココード:792-8599
・質量:20.4g
【材質/仕上】
・ウレタン樹脂エマルション系

(i)ご注意

  • 5℃以上の場所で使用、保管すること。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セメダイン ハイグレード模型用 P20ml CA-089の型番CA-089のページです。
型番CA-089に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメダイン ハイグレード模型用 P20ml CA-089

セメダイン ハイグレード模型用 P20ml CA-089

    50g 2液性エポキシパテ EA934AS-12

    50g 2液性エポキシパテ EA934AS-12

      400g グラスファイバー用パテ

      400g グラスファイバー用パテ

        サンデーペイント グリーンローラースペア 4インチ

        サンデーペイント グリーンローラースペア 4インチ

          400g ポリエステルパテ

          400g ポリエステルパテ

            ポリエステル樹脂(FRP用主剤)

            ポリエステル樹脂(FRP用主剤)

              グリーンローラーセット 4インチ

              グリーンローラーセット 4インチ

                鉄ローラー 3インチ

                鉄ローラー 3インチ

                  1.1kg FRP補修キット

                  1.1kg FRP補修キット

                    120ml ウッドパテ

                    120ml ウッドパテ

                      多用途補修パテ

                      多用途補修パテ

                        ローラー(FRP塗布・脱泡用)/スペアローラー

                        ローラー(FRP塗布・脱泡用)/スペアローラー

                          メーカー セメダイン エスコ エスコ サンデーペイント エスコ エスコ サンデーペイント サンデーペイント エスコ エスコ ケニス エスコ
                          通常価格 581円 1,710円 2,860円 952円 2,570円 2,019円 1,855円 2,268円 15,400円 790円 1,150円 1,442円
                          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能
                          商品種類 その他 - - その他 - - その他 その他 - - - -
                          透明 - - - - - - - - - - -
                          詳細タイプ ハイグレード模型用 - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4901761512602 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 792-8599 - - - - - - - - - - -

                          セメダイン ハイグレード模型用 P20ml CA-089のレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                          クリア樹脂の接着で
                          評価 4.0満足度:4.02019/11/03
                          クリア樹脂の接着で、曇らせないで接着ができる。
                          1本はあると重宝する。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          透明部品などの接着に
                          評価 5.0満足度:5.02019/01/31
                          透明な部品を汚さず付けたい時に便利です。接着力は弱めですが金属も接着できたりと、意外に万能な接着剤です。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました